Özel lazer işleme çözümlerimiz, lazer CNC'leri, bir Lazer Arayüz Ünitesi, tahrik sistemleri ve robot teknolojisini entegre ederek otomotiv, havacılık ve gemi yapımı dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilerde olağanüstü üretim performansı sunar. Lazer Arayüz Ünitesi (LIU), herhangi bir üçüncü taraf lazer kaynağının gerçek zamanlı kontrolünü sağlar. 0𝑖-LF Plus, 30𝑖-LB Plus ve 31𝑖-LB Plus CNC'ler gibi gelişmiş kontrol sistemleri ile çözümlerimiz, düz malzeme işleme, karmaşık 5 eksenli lazer kesim ve Lazer Hibrit İşlemeyi destekler. Ayrıca, çok yönlü 6 eksenli robotlarımız, yükleme ve boşaltma işlemlerinde makine otomasyonunu geliştirir. M-800/60-20B robot, yüksek hassasiyetli lazer kesim işleri için en uygun seçimdir.
Özel makine üreticileri, doğru kontrol sistemini seçmenin proje başarısı için çok önemli olduğunu söyleyecektir. Söz konusu makine, yüksek hızlarda ve ultra hassas bir şekilde eşzamanlı kontrol gerektiren birden fazla eksene sahipse, FANUC en uygun CNC çözümlerini sunar. Macaristan merkezli özel lazer kesim makinesi üreticisi Unique Method, bu gerçeği keşfeden şirketler arasında yer almaktadır.
Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.