Skip to main content
The FANUC R-2000/190-20C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited for high accuracy machining applications.

R-2000𝑖C/190S

R-2000𝑖C/190S, yüksek hassasiyetli işleme uygulamalarında hassasiyet için tasarlanmış 6 eksenli bir robottur. Plastik, reçine, alüminyum ve ahşap gibi çeşitli zorlu malzemeleri frezeleme kabiliyetine sahip olan bu robot, benzersiz bir hassasiyet seviyesi sağlar. Robotun yüksek rijitliği ve Doğruluk ve Rijitlik Artırma seçeneğinin bir parçası olarak standart olarak dahil edilen FANUC 𝑖RCalibration Signature, endüstriyel ihtiyaçlarınız için optimum performans ve güvenilirlik sağlar.
Robot Yük Kapasitesi
190 kg
Robot Menzili
2040 mm
Eksen
6

R-2000 Serisi Kısa Kol Modeli ile tanışın

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Yüksek Hassasiyet

Yüksek hız ve dar dönüş uygulamalarında bile yüksek rijitlik ile yanlışlık riskini ortadan kaldırın.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Mutlak Konum Doğruluğu

Standart olarak sunulan FANUC'un 𝑖RCalibration Signature kalibrasyon teknolojisi ile işleme uygulamaları için yüksek doğruluk sağlayın.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Yüksek Performans

Olağanüstü hassas işleme elde edin ve özellikle dar köşelerde mükemmel hareket performansından yararlanın.
Pictogram for Multi workpiece cutting (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Mükemmel İş Parçası Erişilebilirliği

Altı hareket ekseni ile uzun erişim mesafesi sayesinde iş parçalarına farklı açılardan kolayca erişin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
190 kg
Robot Menzili
2040 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 Serisi

Yük kapasitesi gerektiren neredeyse tüm uygulamalar için sektör lideri. R-2000 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın