Skip to main content
FANUC Positioners

Servo Pozisyonerler

Daha fazlasını yapma gücü. FANUC Servo Pozisyonerler seçeneklerinizi genişletir ve FANUC robotunuzla daha fazlasını yapma olanağı sunar. Modeller, 9000 kg'a kadar bir dizi yük kapasitesini kapsar ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak çeşitli hız ve esneklik dereceleri sunar. Maksimum takım becerisi ve hız gerektiren ark kaynağı gibi uygulamalara FANUC Servo Pozisyonerler ekleyerek rekabet avantajınızı artırın ve üretkenliğinizi yükseltin.

Kolay Programlama

ROBOGUIDE is the leading offline programming robot simulation software for FANUC robots.

ROBOGUIDE

FANUC Servo Pozisyonerler, çok çeşitli uygulamalarda daha fazla esneklik sunar. Özel FANUC yazılımı ve FANUC ROBOGUIDE'nin kullanıma hazır çevrimdışı programlama seçenekleri sayesinde kurulum ve programlama hızlı ve kolaydır.

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Aradığınızı Bulamadınız mı?

İletişime geçin ve kendi robot konumlandırıcınızı oluşturmak için özelleştirilmiş yardımcı eksen donanım/yazılım paketlerimizi keşfedin.

Aynı anda 72 adede kadar yardımcı eksen kontrolüAynı anda 4 adede kadar robot kontrolü24 kW'a kadar motor gücü ve 130 Nm'ye kadar aralıklı torkÇok sayıda yazılım işlevi mevcuttur: Koordineli hareket, Kök Geçişi Hafızası, Dinamik Kullanıcı Çerçevesi ve çok daha fazlası