The FANUC R-1000/130-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/130F

R-1000𝑖A/130F, kompakt verimlilik, hız ve güç özelliklerine sahip bir robot modelidir. 130 kg'lık önemli bir yük kapasitesi sunarak çok çeşitli endüstriler ve uygulamalar için uygundur. Dikkat çekici bir şekilde, bu yüksek yük kapasitesi, kompaktlığa odaklanan bir tasarımla birleştirilerek, üretkenlik veya performanstan ödün vermeden daha küçük hücrelerde çalışmayı mümkün kılar. R-1000𝑖A/130F, güçlü ancak yer tasarruflu bir robotik sistem arayan işletmeler için ideal bir çözümdür.
Robot Yük Kapasitesi
130 kg
Robot Menzili
2230 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Güçlü Performans

130 kg'ı zahmetsizce kaldırın ve yüksek mekanik sağlamlık sayesinde hafif, yerden tasarruf sağlayan tasarım ve benzersiz hareket performansından yararlanmaya devam edin.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart olarak IP67 Koruma

Su ve toz geçirmez bilek ve J3 kol sayesinde mümkün olan en uzun hizmet ömrü ve olağanüstü çalışma süresinden yararlanın.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hız için Tasarlandı

Üretiminizi hızlandırın. Tüm bileşenler, yılların otomasyon uzmanlığına dayalı olarak maksimum hız ve güvenilirlik için özel olarak üretilmiştir.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Ek Çok Yönlülük

Bu kompakt robotu zemine veya asılı pozisyonda monte ederek çok yönlülükten faydalanın.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Temiz Robot Tasarımı

Temiz robot tasarımı sayesinde takılma ve müdahale olaylarını önleyin ve robotun kolu aracılığıyla sunulan entegre hizmetlerden yararlanın. Son derece kompakt hücreler için mükemmel seçim.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
130 kg
Robot Menzili
2230 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Image R-1000iA/80F

R-1000 Serisi

Orta boy yükler için çok yönlülük, güvenilirlik ve dünyaca ünlü performans robotları. R-1000 Serimizi şimdi keşfedin!