Skip to main content
The FANUC M-2000/2300F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/2300

M-2000𝑖A/2300, 2,3 tonluk devasa kapasitesiyle serideki en üst düzey ağır görev robotudur. Ağır yüklerin taşınmasında, özellikle güçlü bir bilek gerektiren yüklerin taşınmasında mükemmeldir ve makine fikstürleri üzerinde tüm arabaları veya hacimli dökümleri zahmetsizce kaldırır ve konumlandırır. Rakipsiz gücü ve hassasiyeti, zorlu endüstriyel görevler için idealdir ve ağır malzemelerin verimli ve kolay bir şekilde taşınması konusunda devrim yaratır.
Robot Yük Kapasitesi
2300 kg
Robot Menzili
3734 mm
Eksen
6

Dünyanın En Güçlü FANUC Robotu

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Dünyanın En Güçlü Bilekleri

Bu dev robot, 2,3 tonluk devasa yük kapasitesiyle bir arabanın tamamını doğru ve güvenli bir şekilde kaldırabilen dünyanın en güçlü robotudur.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Üstün Üretkenlik

Büyük yük kapasitesi ve erişim mesafesi ile üretimi artırın ve tehlikeli el işçiliğini ortadan kaldırın, vinç, kaldırıcı ve servis araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar İçin Hazırlandı

IP67 korumalı su ve toz geçirmez bilek ve omuz montajlı motorları sayesinde zorlu çalışma ortamları için idealdir.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

8 giriş ve 8 çıkıştan oluşan entegre hava ve elektrik hizmetleri ve standart olarak sunulan kullanıcı sinyal kablosu arayüzü sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Esneklik

Geniş çalışma alanı ve altı eksenin esnekliği ile son derece yüksek hassasiyet sayesinde geniş bir çalışma alanından yararlanın.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sorunsuz Çalışma için Üstün Güvenilirlik

Yılların otomasyon uzmanlığına dayanan yüksek güvenilirlik sayesinde üretkenliğinizi artırın ve iş akışlarınızı sorunsuz hale getirin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
2300 kg
Robot Menzili
3734 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000 Serisi

Piyasadaki en yüksek yük kapasiteli robot. M-2000 Serimizi hemen keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarısından İlham Alın

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Kamyon Yapımı için Ağır Yük Kaldırma

NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.