M-10iD/12 Food grade



The M-10iD/12 food grade robot is designed for users in the food industry that need high-speed and high-payload robots. It features food grade oil on all axes, stainless-steel wrist flanges, motor covers, corrosion-resistant fasteners, white epoxy paint, and protection against severe dust and liquid.

AXIS ROBOT

6

REACH

1441 mm

LOAD CAPACITY

12 kg

Download Datasheet

Riadiaca jednotka robotov FANUC R-30iB Plus

  • flexibilnejší vzhľad,
  • vylepšené používateľské rozhranie s novým iHMI,
  • sprievodca nastavením programovania,
  • väčšia pamäť (DRAM 1 GB, pôvodne 256 MB) na zvýšenie produktivity.
Viac informácií o ovládacej jednotke robota

Nekonečné možnosti

Využite ešte lepšie svoj priemyselný robot pomocou na mieru šitého voliteľného príslušenstva a softvéru od spoločnosti FANUC, ako je napr. softvér SpotTool, iRVision alebo Dual Check Safety (DCS). Zvýšte inteligenciu svojho robota a dodajte mu schopnosť samostatného zvyšovania produktivity prostredníctvom systému ovládania Learning Vibration Control.

Inteligencia

Objavte inteligentné vizuálne funkcie spoločnosti FANUC

Pohodlie

Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch

Rozhranie

Získajte informácie o novej generácii vyspelej technológie s riadiacou jednotkou FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Objavte náš vyhradený sortiment riešení pre zlepšený pohyb

Bezpečnosť

Inteligentné bezpečnostné funkcie vám šetria priestor a peniaze