FANUC > Roboty > Vyhľadávač robotov > Oblúkové zváranie > ARC Mate 50iD Menu ProduktyRobotyCNCLaserRobodrillRoboshotRobocutRobonanoFIELD systemZákaznícky servisspráva počas celej životnostislužby údržbynáhradné dielyRiešeniaOdvetviaVyužitiaPríbehy našich zákazníkovO spoločnosti FANUCKariéraKrajinyHistóriaNovinky a udalostiKto smePrečo spoločnosť FanucKontaktujte nás Roboty Vyhľadávač robotov Séria LR MateOblúkové zváranie ARC Mate 100iC/7LARC Mate 100iC/8LARC Mate 100iC/12ARC Mate 100iDARC Mate 100iD/10LARC Mate 100iC/12SARC Mate 120iCARC Mate 120iC/12LARC Mate 120iDARC Mate 50iDARC Mate 50iD/7L Spolupracujúce robotyRoboty SCARALakovacie robotyM-10M-20M-410M-710iCM-900M-2000iAR-1000iAR-2000M-1iAM-2iAM-3iA Prehľad sortimentuPríslušenstvo k robotomVýukový balíkRiadiaca jednotka J-30iB Získajte navigáciu Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCLaserRobodrillRoboshotRobocutRobonanoFIELD systemZákaznícky servisspráva počas celej životnostislužby údržbynáhradné dielyRiešeniaOdvetviaVyužitiaPríbehy našich zákazníkovO spoločnosti FANUCKariéraKrajinyHistóriaNovinky a udalostiKto smePrečo spoločnosť FanucKontaktujte nás ARC Mate 50iD Robot na oblúkové zváranie Štandardná verzia najnovšej generácie robotov ARC Mate 50 so 6 osami je všestranným pracovníkom, ktorý udrží požiadavky na vysokú kvalitu v nepriaznivých pracovných prostrediach. OSOVÝ ROBOT 6 DOSAH 717 mm NOSNOSŤ 7 kg Prevziať údajový hárok Výhody Vysokokvalitné zváranie pre nenáročné využitie Tento model je ľahký, kompaktný a poskytuje riešenie s jednoduchou integráciou pre využitie pri zváraní s nízkym užitočným zaťažením, kde sa nevyžaduje dlhý dosah. IP67 ako štandard Robustná konštrukcia zápästia s krytím IP67 je spoľahlivá aj v tých najnáročnejších výrobných prostrediach. Dokonalé riešenie pre mokré alebo prašné prostredie – odolné voči tlakovému umývaniu. Vysoká výrobná kapacita Ideálne riešenie pre zváracie aplikácie v stiesnených priestoroch, kde je vysoká výrobná kapacita nutnosťou. Riadiaca jednotka robotov FANUC R-30iB Plus flexibilnejší dizajn, vylepšená interakcia s používateľom cez nové rozhranie iHMI, sprievodca nastavením programovania, väčšia pamäť (DRAM 1 GB, pôvodne 256 MB) na zvýšenie produktivity. Viac informácií o ovládacej jednotke robota Nekonečné možnosti Využite ešte lepšie svoj priemyselný robot pomocou na mieru šitého voliteľného príslušenstva a softvéru od spoločnosti FANUC, ako je napr. iRPickTool alebo bezpečnostný softvér DCS. Zvýšte inteligenciu svojho robota a dodajte mu schopnosť samostatného zvyšovania produktivity prostredníctvom systému ovládania Learning Vibration Control. Pohodlie Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch Inteligencia Objavte inteligentné vizuálne funkcie spoločnosti FANUC Rozhranie Získajte informácie o novej generácii vyspelej technológie s riadiacou jednotkou FANUC R-30iB Pohybové funkcie Objavte náš špecializovaný rad riešení na spresnenie pohybov Bezpečnosť Inteligentné bezpečnostné funkcie šetria priestor aj peniaze Príslušenstvo k robotom Nekonečné možnosti Najväčšie užitočné zaťaženie vo svojej triede – 7 kg Najlepšia opakovateľnosť – ±0,018 mm Voliteľná ochrana IP69K Voliteľná ochrana IP69K zlepšuje špecifikácie robota, aby dokázal odolať čisteniu parou pod vysokým tlakom. Nájdite tú pravú riadiacu jednotku pre vás So širokou ponukou rôznych skríň pre výkonné riadiace jednotky robotov si ľahko môžete vybrať riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim individuálnym potrebám.
Vysokokvalitné zváranie pre nenáročné využitie Tento model je ľahký, kompaktný a poskytuje riešenie s jednoduchou integráciou pre využitie pri zváraní s nízkym užitočným zaťažením, kde sa nevyžaduje dlhý dosah.
IP67 ako štandard Robustná konštrukcia zápästia s krytím IP67 je spoľahlivá aj v tých najnáročnejších výrobných prostrediach. Dokonalé riešenie pre mokré alebo prašné prostredie – odolné voči tlakovému umývaniu.
Vysoká výrobná kapacita Ideálne riešenie pre zváracie aplikácie v stiesnených priestoroch, kde je vysoká výrobná kapacita nutnosťou.
Voliteľná ochrana IP69K Voliteľná ochrana IP69K zlepšuje špecifikácie robota, aby dokázal odolať čisteniu parou pod vysokým tlakom.
Nájdite tú pravú riadiacu jednotku pre vás So širokou ponukou rôznych skríň pre výkonné riadiace jednotky robotov si ľahko môžete vybrať riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim individuálnym potrebám.