Servopolohovadla FANUC vám otevírají více možností a umožňují větší využití vašeho robota FANUC. Modely pokrývají celou řadu užitečných zatížení až do 9000 kg a v závislosti na vašich potřebách nabízejí různé úrovně rychlosti a flexibility. Posilte svou konkurenční výhodu a zvyšte produktivitu přidáním servopolohovadel FANUC k různým úkolům, které vyžadují maximální obratnost a rychlost nástroje, například svařování elektrickým obloukem.
STÁHNOUT PROSPEKT

Snadné programování

Servopolohovadla FANUC nabízejí větší flexibilitu pro široký rozsah použití. Jejich nastavení a programování je rychlé a snadné díky specializovanému softwaru FANUC a možnostem offline programování FANUC Roboguide.

Modely a špecifikácie pre vaše potreby

1osové duté polohovací zařízení

  • Užitečné zatížení: 500 kg – 1500 kg – 5000 kg (NOVINKA) – 9000 kg (NOVINKA)
  • Velká dutá příruba pro snadné vedení kabeláže
  • Vynikající opakovatelnost (+/- 0,02 mm) zajišťující tu nejlepší kvalitu svařování
  • Lehký a kompaktní design

1osové kompaktní polohovací zařízení

  • Užitečné zatížení: 2000 kg
  • Kompaktní design
  • Vynikající opakovatelnost (+/- 0,02 mm) zajišťující tu nejlepší kvalitu svařování
  • Vysoká přípustná setrvačnost umožňuje vkládání velkých dílů

2osové polohovací zařízení

  • Užitečné zatížení: 500 kg
  • Integrované vedení kabelů
  • Vysoká opakovatelnost (+/- 0,05 mm) zajišťující přesné vkládání dílů

Nenašli jste v naší nabídce polohovacích zařízení to, co jste hledali?

Kontaktujte nás a seznamte se s našimi individuálními nabídkami hardwaru a softwaru pro pomocné osy, abyste si mohli sestavit vlastní polohovací zařízení robota.

  • Až 72 současně řízených pomocných os
  • Až 4 současně ovládané roboty
  • Motor o výkonu až 24 kW a přerušovaný točivý moment až 130 Nm
  • Mnoho dostupných softwarových funkcí: Koordinovaný pohyb, zapamatování kořenového průchodu, dynamický uživatelský rámec a mnoho dalších.

Nástroj iRPick Tool vám môže pomôcť zvýšiť produktivitu. Zavolajte do spoločnosti FANUC teraz a my vám ukážeme ako.