Nissan

Roboti FANUC optimalizujú veľkosériovú výrobu v spoločnosti Nissan

Priemyselné roboty sa stali neoddeliteľnou súčasťou modernej výrobnej linky v automobilovom priemysle. Každá úloha, ktorú vykonávajú, je nevyhnutná nielen na dosiahnutie potrebnej úrovne efektívnosti a produktivity, ale aj na splnenie najvyšších štandardov kvality a bezpečnosti. FANUC je preferovanou voľbou robotiky pre mnohé z popredných svetových automobiliek, pričom významným príkladom je spoločnosť Nissan.
Success story about successful implementation of FANUC Robots at Nissan Motor Ibérica. FANUC robots are used to automate tasks such as welding, sealing and handling, providing worry-free production and repeatable operations.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Jedna z hlavných európskych automobiliek - Nissan Motor Ibérica - chcela nájsť strategického partnera, ktorý by mohol dodávať a podporovať priemyselné roboty na použitie vo veľkosériovej výrobe. Rozhodnutie, ktorého dodávateľa vybrať, by záviselo od faktorov, ako je spoľahlivosť a bezpečnosť výrobných procesov a poskytovanie otvorených riešení, ktoré sú voľne kompatibilné s inými systémami nasadenými vo výrobných operáciách závodu. 

Riešenie

V roku 1990 spoločnosť Nissan Motor Ibérica vymenovala spoločnosť FANUC za svojho strategického partnera pre priemyselné roboty, spočiatku v rámci projektu Nissan Serena. S viac ako 100 modelmi ponúka spoločnosť FANUC najširší sortiment priemyselných robotov na svete. Roboti FANUC sa ľahko ovládajú a poskytujú úplnú flexibilitu vďaka širokej škále možností špecifických pre jednotlivé aplikácie, jednoduchej integrácii a možnostiam vysokej nosnosti/dlhého dosahu. V závode sa začali používať aj systémy FANUC CNC.

Výsledok

V priebehu nasledujúcich viac ako 30 rokov spoločnosť FANUC dodala závodu viac ako 600 priemyselných robotov. Vďaka zabezpečeniu bezstarostnej výroby a opakovateľných operácií sa úlohy ako zváranie, tesnenie a manipulácia čoskoro úplne zautomatizovali, čo prinieslo zásadný konkurenčný zisk v tejto vysoko konkurenčnej oblasti.

O spoločnosti Nissan Motor Ibérica

Nissan Iberica success story pictures

Spoločnosť Nissan Motor Ibérica začala výrobu v Barcelone v roku 1983 s modelom Nissan Patrol. Jeden z troch európskych výrobných zariadení spoločnosti Nissan, stredne veľké a mimoriadne konkurencieschopné zariadenie v Barcelone, má dve výrobné linky, každú s kapacitou pre šesť modelov Nissan. Celková plocha závodu presahuje 500 000 m2.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI Nissan

Dosahovanie dokonalosti vo výrobe automobilov pomocou robotov FANUC

Vzťahy medzi spoločnosťami Nissan a FANUC sa začali v roku 1990 projektom Serena, veľkým osobným vozidlom alebo malou dodávkou (minivanom).

"Odvtedy sa množstvo robotov FANUC tu v závode v Barcelone výrazne zvýšilo," uvádza Oscar Sendra, manažér sekcie údržby karosérie v spoločnosti Nissan Motor Ibérica. Medzi Sendrove povinnosti patrí zabezpečenie dostupnosti všetkých výrobných zariadení závodu vrátane robotov, z ktorých mnohé pracujú súčasne, aby pomohli maximalizovať efektivitu a produktivitu.

"Na linkách pracuje viac ako 600 priemyselných robotov FANUC, ktoré pomáhajú maximalizovať efektivitu a produktivitu," hovorí. "Roboty používame na výrobné úlohy, ktoré zahŕňajú zváranie, tesnenie a manipuláciu. Používame aj FANUC CNC systémy."

Nissan Iberica success testimonial picture.
Citácia z recenzií

Oscar Sendra

Manažér sekcie údržby karosérie v spoločnosti Nissan Motor Ibérica

Medzi rôznymi modelmi robotov FANUC spoločnosti Nissan je aj R-2000𝑖B/210F. Jediný Manipulačný robot R-2000𝑖B/210F, ktorý je ideálny na manipuláciu s ťažkými predmetmi pod akýmkoľvek uhlom, dokáže napríklad zdvíhať celé podlahové zostavy podvozkov. Ponúka obrovskú nosnosť 210 kg a dosah 2655 mm, k dispozícii sú početné možnosti montáže na čo najlepšie využitie priestoru a vytvorenie optimálneho pracovného priestoru.

Ďalším bežným modelom spoločnosti Nissan je FANUC M-410𝑖B/700, ktorý zvyšuje priepustnosť pri manipulačných aplikáciách. Tento robot dokáže zdvihnúť až 700 kg a poskytnúť dosah až 3143 mm. Robot M-410𝑖B/700 je tiež vybavený dutým zápästím, ktoré minimalizuje riziko zachytenia kábla a znižuje nároky na údržbu.

Success story about successful implementation of FANUC Robots at Nissan Motor Ibérica. FANUC robots are used to automate tasks such as welding, sealing and handling, providing worry-free production and repeatable operations.

Po niekoľkých desaťročiach od inštalácie prvého Robota FANUC v závode je zrejmé, že tieto inovatívne programovateľné stroje sa stali ústrednou súčasťou výrobných operácií v závode.

"Dlhoročná spolupráca so spoločnosťou FANUC nám poskytla bezpečnosť a spoľahlivosť nášho výrobného procesu," uzatvára Sendra.

Inšpirujte sa

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboty FANUC automatizujú presný automobilový proces

Automobilové aplikácie patria medzi najvyššie dopyty po automatizácii v celom priemysle. Kľúčovými ukazovateľmi sú samozrejme vysoké rýchlosti osí a vysoká produktivita, ale v tomto konkrétnom projekte boli na zozname priorít aj presnosť a opakovateľnosť. Pri toľkom dopyte boli priemyselné roboty FANUC tými, ktoré splnili svoju úlohu.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.