zverejnené 02.04.2026

Efektívne vstrekovacie stroje sa stávajú kľúčovými

Európsky plastikársky priemysel môže dosiahnuť výrazné úspory nákladov a zvýšenie efektívnosti prechodom na plne elektrické vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC.
Image of Dual Station H-Frame Positioner. 1500 kg version.

Európski výrobcovia zápasia s rastúcim tlakom na náklady. Pretrvávajúce vysoké ceny energií, tvrdá konkurencia z nízkonákladových regiónov a zvyšujúce sa požiadavky na udržateľnosť sa ešte zhoršujú v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Zabezpečenie ekonomickej životaschopnosti výroby je rozhodujúce pre prežitie celých odvetví, najmä energeticky náročných, ako je napríklad priemysel spracovania plastov.

Riešenie tu ponúka prechod z hydraulických na plne elektrické vstrekovacie stroje (IMM). Dokonca aj v porovnaní s modernými hydraulickými systémami môžu plne elektrické stroje znížiť spotrebu energie o dvojciferné percentá a zároveň eliminovať značné nároky hydraulickej technológie na vodu, čo je pre priemysel významný nákladový faktor.

"Nejde však len o energetickú účinnosť," hovorí David Pinter, expert na IMM zo spoločnosti FANUC Europe. "Rovnako dôležité je zlepšiť presnosť, opakovateľnosť a časy cyklov stroja, ako aj znížiť mieru zmetkovitosti a znížiť podlahovú plochu." To by pomohlo minimalizovať spotrebu surovín a zároveň ušetriť zbytočné náklady na výrobné priestory, hovorí Pinter. Okrem toho je automatizácia menších strojov často nákladovo efektívnejšia.

"Naše stroje ROBOSHOT spĺňajú všetky tieto požiadavky, od vysoko presnej a energeticky efektívnej CNC a servopohonov - ktoré sami vyvíjame a vyrábame - až po rýchle nastavenie a úpravu stroja a výnimočne malú plochu." Nižšie mechanické opotrebenie, minimálne požiadavky na údržbu a vyššia zostatková hodnota ďalej prispievajú k nízkym celkovým nákladom na vlastníctvo (TCO). Stroj FANUC IMM zvyčajne zostáva v prevádzke 15 až 20 rokov pri zachovaní vysokej účinnosti servopohonov.

Vzhľadom na pretrvávajúcu globálnu neistotu sa prechod na plne elektrické vstrekovacie stroje v Európe pravdepodobne ešte zrýchli.

Spoločnosť FANUC ako dodávateľ so 40-ročnými skúsenosťami v oblasti plne elektrickej technológie vstrekovania kombinuje neustálu snahu o inovácie so silným zameraním na udržateľnosť. To sa odráža v nezávislých hodnoteniach, ako je napríklad status "A-List" v hodnoteniach CDP v oblasti klimatických zmien a bezpečnosti vody, ako aj platinové hodnotenie od spoločnosti EcoVadis. "Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podnikom pôsobiacim v oblasti vstrekovania pomohli zvládnuť súčasné hospodárske a geopolitické výzvy," hovorí Pinter.