Sodelujoči robot CRX-25iA, z nosilnostjo 25-30 kg in dosegom 1756-1889 mm omogoča uporabo težjega orodja na koncu roke in rokovanje z več deli. Je popolna rešitev za proizvajalce z malo oz. skoraj nič izkušenj z roboti, saj serija CRX vključuje vmesnik za programiranje FANUC z enostavno funkcionalnostjo povleci-in-spusti (drag-and-drop) na programirni enoti na tabličnem računalniku. Enostavno programiranje v paru s svetovno priznano tehnologijo družbe FANUC, dokazano zanesljivostjo in občutljivim zaznavanjem stika omogočajo robotu CRX-25iA varno delo ob ljudeh v naboru industrijskih in proizvodnih okolij.
CRX-25iA je zaščiten v skladu s standardom IP67, kar zagotavlja zaščito pred prahom in puščanjem olja v zahtevnem industrijskem okolju in je v celoti skladen z varnostnimi standardi ISO 10218-1. CRX-25iA je zasnovan za brezšivno integracijo v širok nabor aplikacij, kot so podajanje predmetov strojem, rokovanje z materialom, paletiranje ali pakiranje.