Najmanjši izmed kolaborativnih robotov – idealen za tesne prostore
Živijo, sem najmanjši kolaborativni robot v ponudbi. V roki imam šest osi, moja maksimalna nosilnost pa znaša 4 kg. Podobno kot drugi kolaborativni roboti tudi jaz opravljam lažje naloge, ki so duhamorne in zahtevajo precejšnje ročne spretnosti. Ker sem po naravi kompakten, lahko opravljam manjša opravila v območjih, kjer ni veliko prostora. Lahko me namestite na steno ali pa v drugo stran, kar mi omogoči veliko različnih gibov, tako da ne oviram delovnega prostora operaterja.
In ker lahko prevzamem dolgočasna opravila, boste vi imeli proste roke, da se osredotočite na inteligentnejša opravila ali pa za nujnejše zadeve. Lahko pa tudi sodelujemo z ramo ob rami pri kompleksnejših nalogah, ki zahtevajo bolj interaktiven pristop (npr. robot poda del, operater pa opravi kontrolo kakovosti).
Poleg tega, da sem kompakten in vitek, lahko tudi povsem varno tesno sodelujem z ljudmi, saj se ponašam s funkcijo varnostne zaustavitve. Ta posebna sposobnost poveča razpoložljivost prostora, kar pomeni velik prihranek stroškov.