Pozdravljeni, ime mi je CR-14iA/L. Sem posebni sodelujoči robot iz družbe FANUC, ki združuje značilnosti mojega večjega brata CR-15iA in mojega manjšega brata CR-7iA. Razvili so me za varno in učinkovito delo. Na račun kombinacije mojega dosega, nosilnosti in velikosti me lahko uporabljate na mnoge načine, na primer pri nalaganju in razlaganju strojev in za druge naloge pri avtomatizirani proizvodnji. Name se lahko zanesete tam, kjer ni dovolj prostora za moje večje brate, a potrebujete veliko zmogljivost in velik doseg. Moje funkcije in prednosti lahko izrabite brez posebnih priprav, saj je programiranje enostavno, z ročnim vodenjem pa me lahko učite novih premikov in upravljate z mano. Kljub svoji zeleni zunanjosti delujem kot vsak drug industrijski robot FANUC, zanesljivo znam mnogokrat ponoviti isti premik s ponovljivostjo ± 0,01 mm.
OSNI ROBOT
6
|
DOSEG
911 mm
|
NOSILNOST
14 kg
|
PRENESITE PODATKOVNO TABELO