Proizvajajte ponoči in med vikendi brez nadzora
Proizvodnja se vedno izvede pravočasno, 24 ur na dan. Določena podjetja se brez nočne izmene zanašajo na izjemno natančnost in stabilnost strojev ROBOSHOT za brizganje svojih materialov - brez nadzora.
Zmanjšajte čas cikla
Popolnoma električni stroji za brizganje plastike ROBOSHOT so hitrejši od hidravličnih, s tem pa omogočajo povečanje urne produktivnosti za več kot tretjino.
Povečana produktivnost je tako za stroške kot dobavne roke bistvenega pomena za ohranitev modela izdelkov za enkratno uporabo po naročilu.
Porabite manj energije
Če si vaš lasten trajnostni razvoj postavite za eno od osnovnih prioritet, si s tem prizadevate zmanjšati onesnaževanje in povečati prihranek energije. Energijska učinkovitost je v vaši naložbeni strategiji povsem naravno pomembno, a še vendar izbirno merilo.
Z izbiro strojev FANUC ROBOSHOT podjetje ne stavi le na tehnologijo, ki zmanjša porabo energije za 50 do 70% v primerjavi s hidravličnimi stroji, temveč tudi na najbolj energetsko učinkovite električne stroje za brizganje plastike na trgu, zahvaljujoč učinkovitosti servomotorjev in FANUC-ovim CNC krmilnikom, ki so povezani z inteligentnim pridobivanjem energije v različnih fazah cikla.
Osredotočite se na zanesljivo proizvodno orodje
Da izbira ob nakupu strojev za brizganje plastike pade na FANUC, ni naključje. Številna podjetja hitro dobijo potrditev, da je FANUC še vedno korak pred svojo konkurenco. Prav tako lahko potrdimo zanesljivost strojev FANUC z ugotovitvijo, da v nekaterih podjetjih še vedno deluje stroj prve generacije. In to je zagotovilo o trajnostni naložbi.
Kakovost odnosov, ki jih v podjetju FANUC vzdržujemo s svojimi strankami, vas zagotovo lahko pomiri. Pri prvem električnem stroju za brizganje plastike lahko računate na močno podporo ekipe FANUC, ki je po prejemu vaše prošnje vedno zelo odzivna.
Za več informacij prosim kontaktirajte:
FANUC Adria d.o.o.
Ipavčeva 21
3000 Celje
Tel: + 386 (0)3 777 41 30
E-naslov: info@fanuc.si
www.fanuc.si