objavljeno 26.08.2025

K 2025: FANUC’s new ROBOSHOT delivers unique injection moulding results

Production advantage through speed, flexibility and cost savings
FANUC ROBOSHOT S180C - SC series

Robot zagotavlja natančnost poti ±0,1 mm zaradi večje togosti, naprednega nadzora procesa z novim robotskim krmilnikom FANUC R-50𝑖A in vključitvijo možnosti družbe Accuracy and Stiffness Enhancement.

Precizni robot M-800/60-20B zagotavlja odlično mehansko togost v primerjavi z običajnimi roboti istega razreda - pri tem pa ohranja enako visoko raven produktivnosti. V kombinaciji z novim robotskim krmilnikom FANUC R-50𝑖A imajo uporabniki koristi od boljše natančnosti robota. Poleg tega izboljšana natančnost časovnega usklajevanja sprožitve vhodov/izhodov in sledenja senzorjev na poti gibanja robota dodatno podpira natančnost pri vseh aplikacijah s sledenjem senzorjem, ki zahtevajo izjemen nadzor poti.

"Z našim novim robotom M-800/60-20B lahko proizvajalci uporabljajo zelo natančne robote za izvajanje postopkov, kot so 3D lasersko rezanje in varjenje ter rezanje z vodnim curkom, plazemsko rezanje, rezkanje, vrtanje in vrtanje v širok spekter tehničnih materialov," pojasnjuje Paul Ribus, vodja evropskega oddelka za koordinacijo prodaje robotov pri družbi FANUC. "To je stroškovno učinkovita alternativa ali dopolnitev tradicionalnih strojev CNC, ki uporabnikom omogoča, da izkoristijo robotovo najboljšo krožno in linearno natančnost ±0,1 mm, ponovljivost ±0,015 mm, šest stopenj svobode in dosega 2040 mm."

Med glavnimi proizvodnimi trendi, ki bodo imeli koristi, je gigacasting, proizvodni postopek, ki ustvarja velike, enodelne odlitke, kot so avtomobilske karoserije, običajno z visokotlačnimi stroji za tlačno litje aluminija. Pri tem je za naknadno rezkanje, vrtanje in vrtanje gigacastingov potrebna uporaba ogromnih strojnih orodij. Vendar natančnost poti tradicionalnih robotov pogosto ne zadostuje za delovanje te naloge. Novi M-800/60-20B je zdaj med izbranimi roboti FANUC, ki predstavljajo veliko cenovno ugodnejšo alternativo strojem CNC v aplikacijah, kot je obdelava gigacastingov in drugih sestavnih delov tlačnega litja.

FANUC-ova možnost povečanja natančnosti in togosti je namenjena zmanjšanju učinkov povratnega uklona zobnikov in reduktorjev, kar omogoča bolj gladko in natančno gibanje. Vključuje 𝑖RCalibration Signature, FANUC-ovo tehnologijo natančnega umerjanja, ki zagotavlja večjo absolutno natančnost položaja s kompenzacijo vseh proizvodnih odstopanj od oblikovanja in mehanskega zasuka zaradi gravitacije (ko je robotska roka iztegnjena v horizontalnem položaju). Možnost Accuracy and Stiffness Enhancement (Izboljšanje natančnosti in togosti) kompenzira tudi odklone zaradi bočnih sil pri procesih, kot je rezkanje. Med nadaljnjimi izboljšavami je tudi odpornost na prah in vodo, kar je ponovno pomembno za postopke, kot je lasersko rezanje/zvarjanje aluminija ali materialov z aluminijasto prevleko, saj zagotavlja, da je robot zanesljivo uporaben tudi v okoljih, kjer so prisotni onesnaževalci v zraku. Robot M-800/60-20B ima stopnjo zaščite IP67 za zapestje in zgornjo roko ter IP54 za telo. FANUC lahko ponudi tudi patentirano oddaljeno lasersko glavo, ki deluje v kombinaciji z robotom in omogoča učinkovito varjenje ali rezanje v teku.

Udobje za uporabnika povečuje novi lahki tablični računalnik FANUC s popolnim upravljanjem na dotik. Nova tablični računalnik na dotik, ki je najlažji v svojem razredu in tehta le 750 g, izboljša uporabniško izkušnjo, saj omogoča hitrejše in enostavnejše programiranje.