R-1000iA/130F

Compact, rapid și puternic

Adecvat pentru o diversitate de aplicații și în sectoare industriale variate, noul model de top al seriei R-1000iA vine cu o capacitate utilă de 130 kg. În ciuda capacității sale utile, modelul R-1000iA/130F continuă să fie capabil să atingă un nivel ridicat de compactare care îi permite să funcționeze în celule mici - ceea ce nu aduce niciun cost productivității sale sau nivelurilor de performanță.

ROBOT CU AXE

6

RAZĂ DE ACȚIUNE

2230 mm

CAPACITATE UTILĂ DE ÎNCĂRCARE

130 kg

DESCĂRCAȚI PLIANTUL

Controler R-30iB pentru roboții FANUC

  • un aspect mai flexibil
  • interfață cu utilizatorul îmbunătățită la noul iHMI
  • ghiduri de configurare pentru programare
  • memorie mare (DRAM 1GB, de la 256 MB) pentru o creștere a productivității
Aflați mai multe despre controlerul robotului

Posibilități nelimitate

Obțineți chiar mai multe beneficii de la robotul dumneavoastră industrial cu accesoriile FANUC personalizate și opțiunile de software precum SpotTool, iRVision sau Dual Check Safety (DCS). Creșteți nivelul de inteligență al robotului dumneavoastră și abilitatea unei productivități care se îmbunătățește automat, utilizând programul unic Learning Vibration Control.

Comoditate

Mai mult confort cu iPendant touch

Inteligenţă

Descoperiţi funcțiile inteligente de vizualizare de la FANUC

Interfaţă

Aflați mai multe despre noua generație de tehnologie avansată cu controlerul FANUC R-30iB Plus

Mobilitate

Căutați gama noastră dedicată soluțiilor pentru mobilitate îmbunătățită

Siguranţă

Funcţiile inteligente de siguranţă vă economisesc spațiu și timp