Încărcătura și raza de acțiune corecte pentru o gamă largă de aplicații
Capabil să ridic 15 kg, sunt un robot colaborativ puternic care acoperă perfect spațiul liber dintre frații mei mai mici CR-4iA și CR-7iA și fratele mai mare CR-35iA. La fel ca și restul familiei mele, mă bazez pe tehnologia dovedită FANUC și un senzor foarte sensibil integrat în baza mea. Drept urmare, nu numai că sunt extrem de fiabil, dar sunt și un profesionist performant incredibil de sigur, care poate lucra cu sau alături de oameni pe o serie de aplicații industriale, cum ar fi manipularea, testarea mașinilor, inspecția și logistica.