Bună, eu sunt cel mai mic din gama roboților colaborativi, brațul meu este dotat cu șase axe, iar capacitatea mea maximă de încărcare este de 4 kg. La fel ca roboții colaborativi asemănători mie, gestionez sarcini ușoare care sunt anoste sau care implică un lucru manual intens. Aspectul meu compact îmi permite să efectuez lucrări mici în zone cu cerințe limitate de spațiu. Pot fi montat pe perete sau suspendat, oferindu-mi astfel o zonă mai mare de mişcare fără să afectez spațiul de lucru al operatorului.
Ca urmare a faptului că pot prelua acţiunile monotone sau repetitive, aveți libertatea de a vă concentra pe sarcinile mai urgente sau care necesită gândire. De asemenea, putem lucra împreună unul lângă celălalt la activităţi mai complexe și care necesită abordări interactive (de ex. robotul ține piesa și operatorul realizează verificarea calității).
Pe lângă aspectul compact şi forma îngustă am abilitatea de a opera în apropierea oamenilor, fără împrejmuire, datorită funcției de oprire de siguranță. Această abilitate specială înseamnă o utilizare mai eficientă a spațiului, având ca rezultat economisirea considerabilă a costurilor.
AXE ROBOT
6
|
RAZĂ DE ACȚIUNE
550 mm
|
CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE
4 kg
|
DESCĂRCARE DATE TEHNICE
DESCĂRCARE BROȘURĂ