M-710iD/50M

Robot multifuncțional cu aplicații multiple

Robotul cu șase axe M-710iD/50M, cu o sarcină utilă de 50 kg și un braț J2 cu o curbură unică, este proiectat pentru a reduce riscurile de interferență și coliziune. Acest model păstrează designul consacrat de la M-710, optimizat pentru greutate și eficiență în ceea ce privește sarcina utilă. Îmbunătățit cu o capacitate de încărcare și o rentabilitate sporită, designul său complet ermetic oferă o protecție robustă împotriva apei și a prafului, protejând componentele critice, cum ar fi reductoarele și cablurile, ceea ce îl face o alegere polivalentă și fiabilă pentru diverse aplicații industriale.

AXE ROBOT

6

RAZA DE ACȚIUNE

2606mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

50kg

DESCĂRCAȚI DATE TEHNICE

Controler R-30iB pentru roboții FANUC

  • un aspect mai flexibil
  • interfață cu utilizatorul îmbunătățită la noul iHMI
  • ghiduri de configurare pentru programare
  • memorie mare (DRAM 1GB, de la 256 MB) pentru o creștere a productivității
Aflați mai multe despre controlerul robotului

Posibilități nelimitate

Obțineți chiar mai multe beneficii de la robotul dumneavoastră industrial cu accesoriile FANUC personalizate și opțiunile de software precum SpotTool, iRVision sau Dual Check Safety (DCS). Creșteți nivelul de inteligență al robotului dumneavoastră și abilitatea unei productivități care se îmbunătățește automat, utilizând programul unic Learning Vibration Control.

Comoditate

Mai mult confort cu iPendant touch

Inteligenţă

Descoperiţi funcțiile inteligente de vizualizare de la FANUC

Interfaţă

Aflați mai multe despre noua generație de tehnologie avansată cu controlerul FANUC R-30iB Plus

Mobilitate

Căutați gama noastră dedicată soluțiilor pentru mobilitate îmbunătățită

Siguranţă

Funcţiile inteligente de siguranţă vă economisesc spațiu și timp