M-710iC/70T

Robot multifuncţional pentru sarcini grele, cu montaj suspendat

Această serie inovatoare de roboţi cu greutate redusă prezintă o articulaţie compactă, un braţ rigid şi suprafaţă mică de instalare. Oferind un nivel extrem de bun de repetabilitate, această versiune cu montaj suspendat reprezintă cel mai uşor model din gamă. Capabilă să manipuleze 70 kg, opţiunile sale versatile de montare economisesc spaţiul disponibil pe planşeu.

ROBOT CU AXE

6

RAZĂ DE ACŢIUNE

1.900 mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

70 kg

Descărcaţi Fişa tehnică

Controler R-30iB pentru roboții FANUC

  • un aspect mai flexibil
  • interacțiune îmbunătățită cu utilizatorul cu noul iHMI
  • ghiduri de configurare pentru programare
  • memorie mare (DRAM 1GB, de la 256 MB) pentru o creștere a productivității
Aflați mai multe despre controlerul robotului

Posibilități nelimitate

Obțineți chiar mai multe beneficii de la robotul dumneavoastră industrial cu accesoriile FANUC personalizate și opțiunile de software precum SpotTool, iRVision sau Dual Check Safety (DCS). Creșteți nivelul de inteligență al robotului dumneavoastră și abilitatea unei productivități care se îmbunătățește automat, utilizând programul unic Learning Vibration Control.

Comoditate

Mai mult confort cu iPendant touch

Inteligenţă

Descoperiţi funcțiile inteligente de vizualizare de la FANUC

Interfaţă

Aflați mai multe despre noua generație de tehnologie avansată cu aparatul de comandă FANUC R-30iB

Mişcare

Căutați gama noastră dedicată soluțiilor pentru mobilitate îmbunătățită

Siguranţă

Funcţiile inteligente de siguranţă vă economisesc spațiu și timp