M-710iC/20L

Robot multifuncţional cu braţ lung

Această serie inovatoare de roboţi cu greutate redusă prezintă o articulaţie compactă, un braţ rigid şi suprafaţă mică de instalare. Vitezele mari ale axelor îl fac extrem de rapid. Acest model specific va manipula sarcini utile mai uşoare într-o incintă amplă de lucru.

ROBOT CU AXE

6

RAZĂ DE ACŢIUNE

3.110 mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

20 kg

Descărcaţi Fişa tehnică

Controler R-30iB pentru roboții FANUC

  • compact și capabil să fie așezat în stivă
  • iPendant Touch cu inteligență extinsă
  • economie maximă de energie
  • productivitate crescută
AFLAȚI TOTUL DESPRE CONTROLERELE ROBOTULUI FANUC

Posibilități nelimitate

Obțineți chiar mai multe beneficii de la robotul dumneavoastră industrial cu accesoriile FANUC personalizate și opțiunile de software precum SpotTool, iRVision sau Dual Check Safety (DCS). Creșteți nivelul de inteligență al robotului dumneavoastră și abilitatea unei productivități care se îmbunătățește automat, utilizând programul unic Learning Vibration Control.

Comoditate

Mai mult confort cu iPendant touch

Inteligenţă

Descoperiţi funcțiile inteligente de vizualizare de la FANUC

Interfaţă

Aflați mai multe despre noua generație de tehnologie avansată cu aparatul de comandă FANUC R-30iB

Mişcare

Căutați gama noastră dedicată soluțiilor pentru mobilitate îmbunătățită

Siguranţă

Funcţiile inteligente de siguranţă vă economisesc spațiu și timp