Robotul colaborativ CRX-5iA, cu o capacitate de încărcare de 5 kg și o rază de acțiune de 994 mm, este soluția perfectă pentru producătorii cu experiență redusă sau chiar inexistentă în robotică. Seria CRX oferă o interfață de programare FANUC cu funcționalitate simplă de glisare și fixare pe o tabletă teach pendant. Ușurința programării, combinată cu tehnologia de renume mondial FANUC, fiabilitatea dovedită și detectarea sensibilă a contactelor, permite modelului CRX-5iA să lucreze în siguranță alături de oameni într-o gamă largă de activități industriale și de producție.
Modelul CRX-5iA are clasa de protecție IP67, care oferă protecție împotriva pătrunderii prafului și a lichidelor în medii industriale dure și respectă în totalitate standardele ISO 10218-1 privind siguranța. Datorită greutății sale reduse de 25 kg, CRX-5iA poate fi instalat cu ușurință într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi asamblarea, asistarea mașinilor sau manipularea materialelor.