CRX-25iA

Puternic și ușor de programat

Robotul colaborativ CRX-25iA, cu o sarcină utilă de 25 kg și o rază de acțiune de 1889 mm, permite utilizarea unor unelte mai grele la capătul brațului și manipularea mai multor piese. Este soluția perfectă pentru producătorii cu experiență redusă sau inexistentă în robotică, deoarece seria CRX oferă o interfață de programare FANUC cu funcționalitate simplă de glisare și fixare pe o tabletă teach pendant. Ușurința programării, combinată cu tehnologia de renume mondial FANUC, fiabilitatea dovedită și detectarea sensibilă a contactelor, permite modelului CRX-25iA să lucreze în siguranță alături de oameni într-o gamă largă de medii industriale și de producție.

Modelul CRX-25iA are clasa de protecție IP67, care oferă protecție împotriva pătrunderii prafului și a lichidelor în medii industriale dure și respectă în totalitate standardele ISO 10218-1 privind siguranța. CRX-25iA este proiectat pentru o integrare perfectă într-o gamă largă de aplicații, cum ar fi asistarea mașinilor, manipularea materialelor, paletizarea sau ambalarea.

AXE ROBOT

6

RAZA DE ACȚIUNE

1889 mm

CAPACITATEA DE ÎNCĂRCARE

25 kg

Descărcare date tehnice

CRX Partner Equipment

The interface of the FANUC Robot CRX series enables an easy connection of peripheral devices such as gripper, vision, and much more. It also offers an easy installation of plugin software specifically for the peripheral device enabling a quick start.

FIND OUT MORE

Cum vă putem ajuta să vă sporiţi productivitatea? Specialiştii noştri aşteaptă cu nerăbdare să vă asiste.

Contactaţi-ne