Robot colaborativ Cr-7iA și Cr-7iA/L

Colaborarea este cheia

Bună, sunt mic, flexibil și pot lucra alături de tine. Mă pot ocupa de sarcini de lucru manual ușoare (până la 7 kg), însă anoste și repetitive care includ gestionarea a diferite tipuri de material și care, în caz contrar, v-ar ocupa o mare parte din timpul dumneavoastră. În funcție de nevoile dumneavoastră, pot fi programat să efectuez fluxuri complete de producție care necesită nivele de calitate stabile și fiabile. Categoriile de sarcini pe care le pot desfăşura pot varia de la asamblarea pieselor mici la sarcini foarte repetitive, precum preluarea și plasarea articolelor dintr-un loc în altul. Brațul meu lung de 911 mm mă face candidatul perfect pentru aplicațiile de încărcare/descărcare a mașinilor și de paletizare.

Nu am nevoie de măsuri de siguranță, deoarece am integrată în mine o tehnologie de senzor testată care mă face să mă opresc automat după ciocnirea cu un obiect fix sau chiar cu dumneavoastră. Astfel nu este economisit doar spațiul dumneavoastră, ci, de asemenea, vă sunt reduse costurile de fabricare. Sunt compatibil cu accesoriile FANUC existente precum iRVision.

Sunt disponibil în două dimensiuni diferite - o versiune standard și una cu braț lung - în afara de această diferenţă, ne asemănăm foarte bine. Beneficiul fiecărei versiuni depinde de nevoile dumneavoastră, brațul standard este mult mai potrivit în cazul în care vă confruntați cu deficiențe de spațiu, pe când brațul lung are o rază de acțiune mai mare în cazul în care spațiul dumneavoastră de lucrul este mai mare.



AXE ROBOT

6

RAZĂ DE ACȚIUNE

717 mm

LCAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

7 kg



AXE ROBOT

6

RAZĂ DE ACȚIUNE

911 mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

7 kg



DESCĂRCARE DATE TEHNICE CR-7IA

DESCĂRCARE DATE TEHNICE CR-7IA/L

DESCĂRCARE BROȘURĂ

Cum vă putem ajuta să vă sporiţi productivitatea? Specialiştii noştri aşteaptă cu nerăbdare să vă asiste.

CONTACTAȚI-NE