Dispozitivele de poziționare servo FANUC vă deschid opțiunile și vă oferă posibilitatea de a face mai multe cu robotul FANUC. Modelele acoperă o gamă de sarcini utile de până la 9.000 kg și, în funcție de nevoile dvs., oferă diferite grade de viteză și flexibilitate. Consolidați-vă avantajul competitiv și creșteți productivitatea prin adăugarea de dispozitive de poziționare servo FANUC la aplicații, cum ar fi sudarea cu arc, care necesită dexteritate și viteză maximă a uneltei.
DESCĂRCARE PLIANT

Programare ușoară

Dispozitivele de poziționare servo FANUC oferă mai multă flexibilitate pentru o gamă largă de aplicații. Configurarea și programarea acestora se face rapid și ușor datorită software-ului FANUC dedicat și opțiunilor de programare offline gata de utilizare ale FANUC Roboguide.

Modele şi specificaţii care vin în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră

Dispozitiv de poziționare tubular cu 1 axă

  • Capacitate de încărcare: 500 kg - 1.500 kg – NOU 5.000 kg – NOU 9.000 kg
  • Flanșă mare și tubulară pentru tragerea ușoară a cablurilor
  • Repetabilitate superioară (+/- 0,02 mm) pentru rezultate de cea mai bună calitate la sudură
  • Design ușor și compact

Dispozitiv de poziționare compact cu 1 axă

  • Capacitate de încărcare: 2000 kg
  • Design compact
  • Repetabilitate superioară (+/- 0,02 mm) pentru rezultate de cea mai bună calitate la sudură
  • Inerția mare tolerată permite poziționarea pieselor mari

Dispozitiv de poziționare cu 2 axe

  • Capacitate de încărcare: 500 kg
  • Managementul cablurilor este integrat
  • Repetabilitate ridicată (+/- 0,05 mm) pentru poziționarea exactă a pieselor

Nu ați găsit ceea ce căutați în gama noastră de dispozitive de poziționare?

Contactați-ne și descoperiți pachetele noastre personalizate de hardware/software pentru axe auxiliare pentru a vă construi propriul dispozitiv de poziționare pentru roboți.

  • Până la 72 de axe auxiliare controlate simultan
  • Până la 4 roboți controlați simultan
  • Putere a motorului de până la 24 kW și cuplu intermitent de până la 130 Nm
  • Multe funcții software disponibile: Mișcare coordonată, Memorarea trecerii de umplere, Cadru de utilizator dinamic și multe altele.

iRPickTool vă poate ajuta să îmbunătăţiţi productivitatea. Sunaţi acum la FANUC şi aflaţi cum puteţi face acest lucru.