Retehnologizări CNC: permiteți ca un nou sistem de control FANUC să extindă durata de funcționare a mașinilor unelte

 

A O mașină unealtă este printre cele mai vitale și mai costisitoare echipamente din majoritatea atelierelor; o investiție de capital semnificativă care trebuie să-și mențină viabilitatea pentru mai mulți ani. Retehnologizarea unui sistem CNC învechit cu un nou sistem de control FANUC nu numai că permite realizarea de reduceri de costuri pe termen lung, ci și crește productivitatea, timpul de funcționare, fiabilitatea și eficiența mașinii dvs. Este important faptul că o retehnologizare a CNC-ului cu ajutorul soluțiilor FANUC vă poate ajuta să satisfaceți cerințele în continuă evoluție ale clienților..


Descărcare broșură

Ce înseamnă o retehnologizare a CNC-ului?

O retehnologizare a CNC-ului implică îmbunătățirea următoarelor componente:

  • Sistemul de control
  • Ecranul
  • Unitatea servo și motoarele cu arbore
  • Amplificatoarele
  • Cablurile
  • Unitățile I/O, inclusiv panoul operatorului

O retehnologizare a CNC-ului costă mai puțin decât o mașină nouă

Retehnologizarea mașinii cu cele mai recente tehnologii CNC este, de obicei, cea mai rentabilă și mai economică soluție durabilă pentru a-i îmbunătăți performanța globală. Un proiect de retehnologizare costă semnificativ mai puțin decât o mașină nouă, mai ales dacă se iau în considerare costurile ascunse, cum ar fi echiparea cu unelte, dispozitive de fixare, instalații și fundații. În plus, este posibil ca mașinile noi să necesite o pregătire suplimentară pentru operatori și personalul de întreținere.

Principalele avantaje ale CNC-ului FANUC

Sistemele CNC FANUC oferă cea mai mare precizie, o calitate impecabilă a suprafețelor și cele mai scurte durate posibile ale ciclului. Aceste atribute se traduc prin mai puțin timp neproductiv și elimină inexactitățile care apar în cazul configurațiilor cu mai multe piese. Iată și alte câteva beneficii

FANUC iHMI este:

  • Pentru toate mașinile unelte: Strunguri, centre de strunjire, mașini de frezat, centre de prelucrare, mașini multifuncționale, mașini de transfer, mașini de șlefuit, mașini EDM, mașini de tăiat cu LASER, cu jet de apă și cu plasmă, etc.
  • Ușor de personalizat: Dezvoltați-vă propriile ecrane și cicluri cu FANUC PICTURE pentru a reduce erorile operatorului, pentru a simplifica munca operatorului, pentru a îmbunătăți productivitatea și pentru a facilita controlul mașinilor și al proceselor.
  • Simplu de automatizat: QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotisation - Introducere rapidă și simplă în robotizare) oferă automatizări simple din panoul CNC-ului. Funcția QSSR G-code permite personalului să programeze cu ușurință roboții prin intermediul CNC-ului FANUC în formatul standard ISO G-code. Prin urmare, cei care nu sunt familiarizați cu limbajul de programare a roboților nu mai au nevoie de instruire suplimentară. Un mare comunicator: Un CNC FANUC nou oferă multe funcții de rețea, inclusiv posibilitatea de a încărca și descărca programe, de a ajusta parametrii, de a vizualiza starea mașinii și de a implementa strategii de întreținere preventivă.
  • Un mare comunicator: Un CNC FANUC nou oferă multe funcții de rețea, inclusiv posibilitatea de a încărca și descărca programe, de a ajusta parametrii, de a vizualiza starea mașinii și de a implementa strategii de întreținere preventivă.

Companiile cu experți specializați, dedicați și instruiți de FANUC se ocupă de toate proiectele de retehnologizare, indiferent dacă înlocuiți un CNC FANUC existent sau o marcă alternativă de CNC.

Discutați astăzi cu experții noștri în retehnologizare!


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Cum vă putem ajuta să vă creșteți productivitatea? Specialiștii noștri sunt disponibili să vă ofere asistență.

CONTACTAȚI-NE