ZDT (Zero Down Time)



Maintenance and diagnostic functions to prevent unexpected down time

A robot breakdown can cause significant system production down time. FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance. ZDT collects and analyses data to track each robot’s overall health and maintenance requirements while running production. ZDT provides early notifications if action is required to prevent unexpected down time. 

DOWNLOAD BROCHURE

Principalele beneficii

  • Prevenirea
    Prevenirea timpilor de nefuncționare la roboții FANUC
  • Maximizarea
    Îmbunătățirea timpilor de funcționare a roboților și a proceselor interne pe baza monitorizării stării de funcționare, ceea ce duce la maximizarea producției
  • Detectarea
    Detectarea problemelor de calitate a producției într-o fază incipientă

Principalele caracteristici

  • Monitorizarea stării
  • Urmărirea stării operaționale
  • Notificări automate prin e-mail

Baza instalată

Peste 35.000 de roboți conectați la nivel mondial la ZDT au prevenit peste 1.800 de cazuri de timpi de nefuncționare neplanificată a roboților*. (*rezultate din 2023)

Doriți să îmbunătățiți performanța producției? Specialiștii noștri vă așteaptă pentru a vă oferi asistență!

CONTACTAȚI-NE PENTRU A VĂ DIGITALIZA AFACEREA