Controlul îmbunătățit și funcționalitatea software sunt câteva din nenumăratele beneficii noi pentru clienți care sunt asigurate de ROBOSHOT Alpha-SiB
Cu lansarea seriei FANUC de mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT ALPHA-SiB, FANUC construiește pe ceea ce constituie deja o poziție solidă în piață în industria maselor plastice din Europa. Numeroasele îmbunătățiri aduse comenzilor, software-ului și performanțelor mașinii asigură clienților nenumărate avantaje în timp ce păstrează etosul FANUC de performanțe înalte, sustenabilitate ridicată și ușurință în utilizare prin designul exclusiv electric. Atât atelierele de turnare OEM, cât și unitățile de turnare la contract care deservesc sectoarele precum, medical, auto, electric, optic și ambalare, pentru a prezenta doar câteva, vor beneficia de această nouă mașină avansată.
„Prin ALPHA-SiB avem o nouă platformă de turnare prin injecție ROBOSHOT care aduce avantaje majore în privința funcționalității și performanțelor, cuplate cu fundamentele FANUC bine cunoscute, cum ar fi soluții integral electrice, operare eficientă energetic, pentru care cererea continuă să crească accelerat,” explică Andrew Armstrong, Responsabil Vânzări - ROBOSHOT Europa. „Platforma comună FANUC de control al mișcării este un alt factor care îi oferă ROBOSHOT ALPHA-SiB o poziție unică pe piață care extinde, bineînțeles, potențiala integrare perfectă a roboților FANUC plug-and-play. Apoi, avem fără îndoială USP-ul numărul unu: fiabilitatea. Simplificat, costul deținerii ROBOSHOT este posibil cel mai mic din piață. Clienții noștri beneficiază semnificativ de costurile mici cu consumabilele pe lângă eficiența energetică lider de piață."
Afișaj mare, de rezoluție înaltă
Punctul central al îmbunătățirilor aduse la FANUC ROBOSHOT ALPHA-SiB este noua interfață cu utilizatorul de performanțe înalte FANUC PANEL iH Pro care conține un afișaj mare de 21,5” cu rezoluție Full HD, îmbunătățind astfel rezoluția disponibilă anterior cu un factor de 2,6. Susținută de taste suplimentare pentru o funcționalitate sporită, noua HMI facilitează configurații mai rapide, îmbunătățind procesul de vizualizare a datelor și oferind o grafică mai bună. În plus, cu sistemul său de operare bazat pe Windows 10 IoT, PANEL iH Pro ușurează colectarea datelor, în special prin conectivitatea multiplă prin USB pentru stick-urile de memorie (acceptă USB 3.0), cameră, cititor de coduri 2D, dispozitive RFID și multe altele.
Noul sistem de control oferă o organizare flexibilă a ecranului, inclusiv posibilitatea de afișare în ecran divizat care oferă clienților o funcționalitate duală. Astfel, operatorii ROBOSHOT ALPHA-SiB pot, de exemplu, vizualiza paginile cu setările mașinii în timp ce interacționează în același timp cu dispozitivele periferice, cum ar fi un robot sau un dispozitiv de control al temperaturii. Pe afișaj poate apărea și manualul mașinii, ajutând astfel utilizatorii dacă au nevoie de ajutor cu setarea sau operarea unei anumite funcții.
PANEL iH Pro de la FANUC asigură o operare intuitivă prin comenzi cu glisare sau atingere multiplă, la fel ca la un smartphone. A se reține că acum a crescut capacitatea HMI pentru stocarea datelor, istoricul de monitorizare a procesului, istoricul alarmelor și jurnalul de funcționare a mașinii. Astfel, utilizatorii pot colecta mai multe informații, ajutând atelierele de turnare să ofere clienților lor respectarea cerințelor privind datele, cum ar fi validarea sau, posibil, investigarea condițiilor procesului, a problemelor sau tendințelor.
Funcționalitatea AI extinsă
Funcționalitatea software crescută este o altă funcție importantă a FANUC ROBOSHOT ALPHA-SiB. De exemplu, acum au fost adăugate în pachetul software standard ROBOSHOT funcții care includ secvența de închidere automată, funcția de pre-absorbție, schimbarea automată a parametrului de pornire, funcția de gestionare a operatorului (opțiune cu acces RFID) și evaluarea caracterului rășinii (dacă se instalează LINKi2).
Instrumentul opțional de gestionare a informațiilor despre producție și calitate FANUC LINKi2 acceptă acum browsere web de pe PC și tablete. LINKi2 poate rula și în ecranul ROBOSHOT, în timp ce interfețele sunt disponibile pentru EUROMAP 77 și 63, datorită capacității incluse de comunicare OPC-UA, pentru schimbul de date cu sistemele ERP sau MES.
O altă îmbunătățire software care aduce beneficii clienților este întreținerea preventivă prin machine larning (funcționalitate AI extinsă). ROBOSHOT ALPHA-SiB poate estima nivelurile de uzură ale valvei de glisare din șurub în funcție de comportamentul inelului de control. În acest caz, monitorizarea refluxului făcută de AI detectează modificări ale formei de undă în funcție de nivelul uzurii, alertând clienții de o viitoare problemă înainte ca aceasta să afecteze procesul. Prezența uzurii poate extinde timpii de reacție și afectează consistența procesului și de aceea această funcție este extrem de benefică pentru utilizatorii ROBOSHOT.
Rate de injecție mai ridicate
Pentru a ajuta timpii mai mici de răspuns asigurați de PANEL iH Pro HMI, principalele îmbunătățiri ale performanțelor mașinii includ creșterea ratei de injectare la până la 350 mm/s, ajutând clienții să-și crească productivitatea. Alte îmbunătățiri legate de performanță includ presiuni de injecție standard mai ridicate, disponibilitatea unor diametre mai mari ale șurubului și posibilitatea de control pe până la patru axe al unității servo.
În acest ultim caz se folosește integrarea controlului unității servo-electrice pentru mișcările unității de turnare, în locul cilindrilor hidraulici tradiționali. La fel ca la modelele din generația anterioară, ROBOSHOT ALPHA-SiB este exclusiv electric. Însă, pentru a evita situația unei unelte care conține unități hidraulice, clienții ROBOSHOT beneficiază de motoare servo FANUC exclusiv electrice și unități invertor, astfel nu mai este necesară hidraulica în niciun moment în cadrul procesului.
Pe lângă acreditivele de mediu mai bune, tehnologia electrică este mult mai curată și mai convenabilă decât cea hidraulică (nu este necesară reciclarea uleiului), acest atu fiind important pentru sectoare precum cel medical, unde este vitală absența particulelor și vaporilor în mediile din camerele curate.
În cele din urmă, ALPHA-SiB se bazează pe reputația platformei ROBOSHOT pentru precizie cu o acuratețe cu repetabilitate înaltă, un concept care completează fiabilitatea mașinii și simplitatea operațiilor de întreținere. De asemenea, ROBOSHOT ALPHA-SiB se conformează deplin cu standardul ISO 20430, standardul internațional privind siguranța pentru mașinile de turnare prin injecție.
Suportul pe durata de funcționare a mașinii
Datorită rețelei complete din toată Europa de centre de service, FANUC poate oferi suport pe toată durata de funcționare a mașinilor sale, oferind clienților liniștea dorită în cazul rar al apariției unei probleme cu mașina.
Seria ALPHA-SiB este inițial disponibilă prin modelele de 50, 100, 130, 150 și 220 de tone cu diverse capacități de injectare. Modelele cu tonaj mai mare (250, 300 și 450 de tone) vor urma. Fiind deja disponibil pentru a fi comandat, FANUC intenționează să-i ofere lui ROBOSHOT ALPHA-SiB premiera sa europeană la viitoarele expoziții EMO (Italia) și FAKUMA (Germania), cu condiția ca acestea să se desfășoare conform programului în octombrie 2021.
About FANUC
The FANUC Corporation este unul dintre liderii mondiali în automatizarea fabricilor pentru CNC control systems, robots și mașini de producție y (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT și ROBONANO).Din 1956, FANUC este pionier în dezvoltarea echipamentelor de comandă numerică asistată de computer în industria de automatizare. Cu peste 264 de locații în întreaga lume și peste 8.000 de angajați, FANUC oferă o vastă rețea pentru comercializare, asistență tehnică, cercetare și dezvoltare, logistică și servicii pentru clienți.
Pentru mai multe informații puteți contacta:
FANUC Europe Corporation S.A.
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach
Luxembourg
Telefon: + 352 (0)72 7777-0
Email pr@fanuc.eu
Site: www.fanuc.eu