PRESS RELEASE
Echternach, 5 septembrie 2016
Suntem mândri să anunţăm noua generaţie de maşini ROBODRILL, pe care o vom prezenta la AMB Exhibition în Stuttgart începând din 13 și până în 17 septembrie (standul B51 din hala 7).
Noua serie α-DiB va prelua ștafeta de la seria noastră de succes α-DiA. Ea vine cu o varietate de îmbunătăţiri și caracteristici noi. Cea mai mare schimbare este introducerea maşinilor avansate.
Cu noua serie oferim atât modele standard, cât si avansate, la dimensiunile cunoscute (S, M, L). Astfel, există şase maşini ROBODRILL care vor satisface nevoile clienţilor noştri.
Atât modelele standard, cât și cele avansate au un pupitru de operare echipat cu noul nostru iHMI, pentru a asigura o utilizare facilă. Software-ul de Management al Operării ‘ROBODRILL-Linki’ monitorizează permanent mașina, oferind rezultatele operarii pe măsură ce acestea apar. Monitorizarea automată a maşinii menţine perioadele de nefuncționare la un nivel minim.
În acord cu filosofia noastră, noul ROBODRILL poate fi automatizat cu uşurinţă cu roboţii FANUC. ‘Quick & Simple Start-up Package’ simplifică automatizarea ROBODRILL cu un robot FANUC, economisindu-vă timpul și banii.
Am redus durata ciclului, folosind funcţii inteligente noi pentru avans și schimbare de scule rapide. De asemenea, noile maşini au fost proiectate pentru ca întreţinerea să se facă și mai rapid și cât mai simplu posibil, datorită unei caracteristici Ghid de Întreținere Preventivă îmbunătăţite.
Din 2017, toate modelele pot fi echipate cu noua masă rotativă DDRiB sau cu sistemul de axe rotative DDR-TiB cu un timp de avans circular periodic de 0.55 secunde – o reducere de 0.3 secunde – și cu o fixare foarte rapidă. Momentul de fixare a fost crescut la 700N-m.
Modelele noastre avansate α-DiB oferă următoarele îmbunătăţiri tehnice :
- Cursa pe axa Z atinge 400mm, pentru a produce piese mai mari, reducând interferenţa dintre scule și piesă.
- Un servomotor suplimentar a fost instalat în capul-revolver, pentru a reduce timpul de schimbare a sculelor la 0.7 secunde – 0.2 secunde mai rapid decât la versiunea standard – pentru durate mai scurte ale ciclurilor și pentru o productivitate crescută.
- Modelele avansate acceptă acum scule mai mari, de până la 4kg.
Modelele standard din seria α-DiB vor fi disponibile pentru clienţii europeni începând din toamna anului 2016. Modelele avansate vor fi disponibile la începutul anului 2017.