Comunicat de presă
Aprilie 2016
Echternach - FANUC se bucură să anunţe apariţia unei noi serii de utilaje cu fir EDM pe piaţa europeană - seria FANUC ROBOCUT α-CiB. Această nouă serie ROBOCUT va înlocui seria anterioară α-CiA cuprinzând 3 modele: ROBOCUT α-C400iB şi ROBOCUT α-C600iB care existau deja în această gamă, precum şi noua apariţie, ROBOCUT α-C800iB. Premiera europeană a seriei va avea loc în septembrie, la expoziţia AMB din Stuttgart (13-17 septembrie).
În ceea ce priveşte noua serie, modelul α-C600iB îşi păstrează forma anterioară, în timp ce α-C400iB are o suprafaţă de tăiere mai mare, de X400 mm x Y300 mm x Z255, permiţând o greutate de 500 kg a piesei de prelucrat.
Noul model α-C800iB cu suprafaţă de tăiere de X800mm x Y600mm x Z310mm şi o masă a piesei de prelucrat de 3000 kg va avea cea mai mică amprentă din segmentul său de piaţă, fiind potrivit pentru matriţele mari de presă.
Utilajele FANUC α-CiB sunt utilaje compacte de tăiere sub strat de flux, economice şi de înaltă performanţă, cu rigiditate îmbunătăţită şi acurateţe de tăiere, precum şi cu o unitate de evacuare îmbunătăţită cu un sistem flexibil de control al impulsurilor FPC la evacuare. Structura din fontă simetric concepută a maşinii a fost optimizată pentru o rigiditate îmbunătăţită şi o bună stabilitate termică, pentru a asigura înalta precizie necesară cerinţelor de astăzi.
Software
Utilajele FANUC ROBOCUT α-CiB sunt operate cu ajutorul celei mai noi serii a sistemului CNC 31i-WB dotat cu ecran tactil, şi beneficiază de noua interfaţă de utilizator FANUC iHMI. Eficientul sistem CNC oferă cele mai avansate caracteristici CNC în tehnologia comenzii şi posibilitatea de a opera software-ul ROBOCUT CAMi direct de la ecranele CNC. Instrumentul de software pentru PC ROBOCUT Linki care permite operatorului să monitorizeze starea utilajului în timp real va beneficia şi de o interfaţă de utilizator complet nouă şi intuitivă. Pentru această serie este disponibil şi un pachet pentru punerea în funcţiune rapidă (Robot QSP) care permite o integrare mai uşoară a roboţilor pentru monitorizarea utilajelor.