Î: FANUC tocmai a lansat trei noi modele de coboți. Cât de importanți sunt roboții colaborativi pentru afacerea dvs.?
R: Ne așteptăm ca, coboții noștri CRX să fie printre cele mai populare modele de roboți, deoarece sunt potriviți pentru fiecare tip de producător care dorește să-și extindă capacitățile. În special, modelele CRX atrag utilizatorii de roboți pentru prima dată datorită siguranței lor, greutății reduse și programării intuitive prin tragere. Seria CRX deschide deja noi segmente de clienți pentru FANUC, acționând în același timp ca un deschizător de uși pentru companiile care au deja o anumită experiență în automatizarea liniilor lor de producție, dar nu au luat încă legătura cu echipa noastră de vânzări. Când prezentăm modelele noastre CRX potențialilor clienți, ne confruntăm cu reacții entuziaste. Acest lucru ne ajută să obținem satisfacția pe termen lung a clienților, nu numai în domeniul coboților, ci și în alte aplicații care implică diferite tipuri de roboți industriali.
Î: Ce caracteristici are CRX pe care niciun alt producător de cobot nu le poate oferi?
R: Datorită experienței noastre de 40 de ani în construirea de roboți industriali, modelele noastre CRX funcționează fiabil și precis în condiții dificile, oferind producătorilor cel mai mare timp de funcționare în producție posibil. De fapt, seria noastră CRX este proiectată să funcționeze fără întreținere timp de opt ani.
Î: Ce cotă de piață vizați?
R: Pe termen mediu, ne dorim să devenim liderul clar al pieței de coboți din Europa prin sprijinirea clienților în vederea creșterii gradului de utilizare a coboților într-o gamă largă de aplicații. Cu o gamă de 11 modele de coboți care variază între 4 kg și 35 kg de sarcină utilă, cred că suntem într-o poziție bună pentru a atinge acest obiectiv.
Î: În decembrie 2019 ați lansat primul cobot ușor, CRX-10iA. Care este experiența ta cu acest cobot până acum?
R: CRX s-a bucurat de o adoptare pe scară largă, în special în segmentul sudării cu arc electric. De la începutul anului 2022, aproximativ o treime din coboții CRX nou vânduți au fost utilizați în aplicații de sudură cu arc electric, în mare parte datorită funcțiilor de tragere ghidate manual, precum și software-ului ArcTool testat și fiabil de la FANUC, care oferă niveluri ridicate de funcționalitate integrată de sudare, fără a necesita dezvoltarea clientului. În afară de sudarea cu arc electric, vedem multe alte aplicații pentru seria noastră CRX, de la asamblarea pieselor mici până la manipularea și paletarea componentelor mari și nenumărate altele și ne așteptăm ca această extindere a utilizării să continue.
Î: Va extinde FANUC capacitatea de producție a roboților datorită CRX?
R: FANUC și-a mărit de-a lungul istoriei capacitatea de producție de roboți în mod continuu până la producția actuală de 11.000 de unități pe lună și intenționăm să ne extindem în continuare, fără a ne limita la modelele CRX. Prin utilizarea spațiului liber în cadrul companiei și îmbunătățirea eficienței, perspectivele sunt clare pentru creșterea volumului nostru de producție la aproximativ 14.000 de unități pe lună. De asemenea, este în curs de desfășurare o evaluare a realizării unei capacități de producție de 16.500 de unități pe lună, fără nicio construcție nouă. Cu toate acestea, în conformitate cu așteptările industriei pentru o creștere dramatică pe piața globală a roboților, considerăm că astfel de îmbunătățiri ale producției noastre au un efect limitat, deoarece acestea vor acoperi cererea doar pentru următorii câțiva ani. Din acest motiv, avem în vedere construirea unei noi fabrici de roboți ca următorul pas.
AFLAȚI MAI MULTE
Despre FANUC
FANUC Corporation este unul dintre liderii mondiali în automatizarea fabricilor pentru sisteme de control CNC, roboți și utilaje de producție (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT și ROBONANO). Din 1956, FANUC este pionierul în dezvoltarea de utilaje cu control numeric în industria automatizării. Cu peste 264 de locații FANUC la nivel mondial și peste 8.000 de angajați, FANUC oferă o rețea vastă de vânzări, asistență tehnică, cercetare și dezvoltare, logistică și servicii pentru clienți.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați:
FANUC Europe Corporation S.A.
7, rue Benedikt Zender, L-6468 Echternach, Luxemburg
Telefon: + 352 (0) 72 7777-0
Email pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu