Echternach, Luxemburg – noile modele laser FANUC FF500i-A și FF1000i-A completează gama de laser cu fibră optică FANUC de la 500 W până la 6000 W. Întreaga gamă FANUC de laser cu fibră optică poate fi comandată și livrată chiar de acum.
Aceste lasere cu fibră optică sunt concepute pentru o gamă largă de aplicații care necesită performanțe cu precizie înaltă, cum ar fi tăiere – chiar și a foilor mai groase sau a altor materiale, sudură, marcare sau tratarea suprafeței. Toate sistemele laser cu fibră optică asigură caracteristicile obișnuite ale sistemelor FANUC și includ un controler CNC cu control integrat laser, unități servo și un oscilator laser. Toate I/F sunt de viteză înaltă și conexiunile obișnuite ale interfeței fiabile sunt deja pregătite și testate din fabrică. În plus, funcțiile inteligente ale laserului ajută la creșterea semnificativă a productivității mașinii și simplifică utilizarea sistemului. Funcțiile și interfețele specifice pentru laser permit integrarea ușoară cu sistemele robotizate în procesele cu utilaje laser, de ex. pentru manipularea de materiale sau post-procesarea materialelor, dacă este cazul.
În general, toate laserele cu fibră optică FANUC ocupă mai puțin spațiu. Modelele FF500i-A și FF1000i-A sunt modele care se montează pe rastel de 19 inch și care pot fi instalate ocupând foarte puțin spațiu în dulapul de comandă al utilajului. FF500i-A și FF1000i-A sunt cele mai adecvate sisteme laser care pot fi folosite pe utilajele eficiente de tăiere laser pentru procesarea materialelor cu grosimi subțiri sau medii și, în mod special, pentru utilajele de tăiere cu contururi fine.
Posibilitățile de utilizare în procesele generative, de ex. LAM (Producție cu ajutorul laserului) sunt aplicații care au fost stabilite ca ținte viitoare pentru sistemele laser FANUC. Piața aflată în creștere pentru utilajele hibride laser este interesantă în mod special pentru clienții FANUC. De aceea, FANUC va oferi un sistem de comandă la jumătatea acestui an, ușurând combinarea utilajelor clasice (strunguri, mașini de frezat etc) cu tehnologia laser cu fibră optică FANUC.
Numărul crescut de soluții pentru sudură laser au făcut ca FANUC să se concentreze pe astfel de procese laser care pot fi realizate foarte ușor prin suplimentarea laserelor cu fibră optică cu roboți deoarece au aceeași platformă de comandă. La FANUC, modelele laser pot fi achiziționate ca sisteme complete, însă sunt disponibile și cu comandă independentă.
Este deja disponibil un I/F & Software adecvat pentru controlul mișcării TCP a sistemelor robotizate FANUC sincronizate cu controlul puterii laserului cu fibră optică FANUC. Laserele cu fibră optică FANUC de puteri mai mari (4 kW - 6 kW) vor fi folosite în principal în astfel de soluții. Laserele cu fibră optică de putere medie și mare sunt disponibile pentru tăierea cu laser (1 kW - 6 kW). În final, interesul clientului și aplicația aferentă sunt cele care stabilesc selectarea oscilatorului laserului și puterii laserului.
Bazat pe 30 de ani de experiență în domeniul laserului și a sistemelor laser cu CO2, au fost instalate pe plan global peste 20.000 de sisteme. Noul laser cu fibră optică FANUC s-a dezvoltat astfel într-o soluție de pionierat în tăierea cu laser, pe baza căreia inginerii FANUC au putut dobândi experiențe și cunoștințe vaste în acest domeniu. Inginerii FANUC pot colecta date de bază în urma tăierii cu laser pentru laserele cu fibră optică ceea ce aduce beneficii ambilor parteneri - producătorului utilajului și utilizatorului final – deoarece permite FANUC să ofere un design foarte orientat pe procesul de tăiere cu laser.
Service-ul FANUC disponibil pe plan global garantează disponibilitatea ridicată a utilajului și acoperirea permanentă cu piese de schimb pentru toate componentele laserului. Laserele FANUC oferă o productivitate eficientă pe termen lung pe care utilizatorii se pot baza, acestea fiind concepute pentru a atinge durate extinse de funcționare și pentru a necesita o întreținere minimă pe durata utilizării.
Despre FANUC
FANUC Corporation este producător lider mondial în automatizări de fabrică pentru sisteme de comandă CNC, roboți și mașini de prelucrare (ROBODRILL, ROBOCUT și ROBOSHOT). Din 1956, FANUC a fost un pionier în dezvoltarea echipamentelor de Comandă Numerică Asistată de Calculator în industria de automatizare. Cu peste 252 de birouri în întreaga lume și peste 6.500 de angajați, FANUC oferă o vastă rețea de vânzări, asistență tehnică, logistică și asistență pentru clienți.
Legendă:
Persoană de Contact PR:
Puteți obține mai multe informații la:
FANUC Europe Corporation S.A.
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach
Telefon: +352 (0)72 7777-0
Email: pr@fanuc.eu
Acasă: www.fanuc.eu