Industria europeană a mașinilor-unelte se confruntă cu numeroase provocări: un deficit de lucrători calificați, presiuni în creștere asupra costurilor și schimbări geopolitice. Grupurile tradiționale de clienți, cum ar fi producătorii și furnizorii de automobile, sunt în curs de restructurare și își reduc investițiile, în timp ce alte sectoare orientate spre export își amână investițiile din cauza disputelor tarifare și a potențialelor restricții comerciale. În acest mediu dificil, FANUC, în calitate de lider global în soluții de automatizare a fabricilor, sprijină industria mașinilor-unelte cu tehnologii inovatoare și servicii pe termen lung. Un accent cheie este pus pe facilitarea operării produselor și pe evoluția treptată a sistemelor existente.
"Cea mai recentă versiune a FANUC CNC Design Studio este un mediu de dezvoltare integrat care consolidează datele pentru setările CNC, oferă funcții eficiente de depanare și facilitează conversia către cea mai recentă generație CNC 500𝑖-A", explică Robert Koopmann, Chief Technology Officer la FANUC Europe.
Funcțiile avansate bazate pe AI, inclusiv Smart Digital Twin de la FANUC, ajută constructorii de mașini-unelte și utilizatorii finali să optimizeze performanța, de exemplu prin reducerea timpului de ciclu și îmbunătățirea calității suprafeței. Automatizarea cu ajutorul roboților FANUC permite, de asemenea, lucrătorilor existenți să se concentreze pe sarcini cu valoare mai mare. Interacțiunea alăturată a unui robot FANUC cu o mașină unealtă FANUC cu unitate CNC a fost simplificată și necesită acum doar un efort minim de configurare Eficiența energetică și competitivitatea costurilor sunt, de asemenea, priorități de top în domeniul automatizării fabricilor: Cea mai recentă serie de servomotoare FANUC, αi-D, oferă o reducere cu 10-15% a pierderilor de putere și o economie de spațiu de până la 30% în comparație cu modelele anterioare, sporind în același timp viteza și precizia. Soluțiile standardizate accelerează și mai mult implementarea automatizării.
În timp ce companiile evaluează din ce în ce mai mult costul total de proprietate (TCO) al echipamentelor lor, FANUC își consolidează angajamentul față de suportul produselor pe tot parcursul vieții. Noul program FANUC Care oferă liniște sufletească prin acoperirea tuturor reparațiilor care nu sunt cauzate de client timp de până la opt ani de la cumpărare.
Cu peste 280 de locații și mai multe depozite în întreaga lume, FANUC asigură o livrare rapidă și un serviciu clienți receptiv. Această prezență globală devine din ce în ce mai relevantă într-un moment în care producătorii reevaluează distribuția geografică a rețelelor lor de producție. Soluțiile IoT FANUC permit monitorizarea și întreținerea de la distanță; capacități care s-au dovedit esențiale în timpul închiderii granițelor și al întreruperii lanțului de aprovizionare. Securitatea cibernetică este un alt obiectiv de dezvoltare al FANUC: "Pe măsură ce producția devine mai globală și mai interconectată, securitatea cibernetică este primordială", subliniază Koopmann.
Cea mai recentă generație de unități CNC FANUC, 500𝑖-A, și robotul FANUC R-50𝑖A îndeplinesc cele mai înalte standarde de securitate cibernetică. Platforma IoT FIELD system Basic Package a fost, de asemenea, proiectată cu caracteristici robuste de securitate cibernetică în centrul său. "Cu 70 de ani de experiență în automatizarea fabricilor și facilități interne de producție complet automatizate, FANUC înțelege provocările cu care se confruntă industria mașinilor-unelte", spune Koopmann. "Echipele noastre de dezvoltare sunt angajate să îi ajute pe clienții noștri să se pregătească pentru viitor."