Funções de segurança para robôs

Com a segurança inteligente, poupa espaço e dinheiro

A segurança do operador representa, acima de tudo, o aspeto mais crítico do design da célula robotizada. No entanto, a criação de uma configuração de segurança poderá ser dispendiosa e ter implicações consideráveis no espaço ao nível do chão. Para resolver estes dois problemas, a FANUC disponibiliza várias soluções de segurança inteligentes que permitem assegurar custos reduzidos e requisitos mínimos de espaço ao nível do chão, garantindo máxima segurança aos operadores, robôs e ferramentas.

Dual Check Safety (DCS) da FANUC

O DCS da FANUC é uma solução de software integrada inteligente, concebida para garantir a total segurança dos operadores, robôs e ferramentas. Sem necessidade de investimento em equipamento de segurança dispendioso e que ocupe espaço, também ajuda a minimizar o espaço necessário para as células robotizadas. Utilizando o FANUC iPendant Touch, os operadores conseguem visualizar as zonas de segurança definidas e confirmá-lo a partir de uma perspetiva 3D à frente da célula robotizada.

Controle o seu robô

DCS T1 – a função Speed Check supervisiona a velocidade do robô quando este se encontra no modo T1 de segurança manual. Os movimentos do robô são automaticamente limitados a 250 mm/seg.

Proteção de movimentos

High Sensitive Collision Detection (HSCD) para danos mínimos em caso de colisão e tempos de ciclo e consumo de energia otimizados após a utilização da identificação da carga útil.

Operação mais segura

Oferecendo uma supervisão fiável da velocidade operacional, a função DCS Joint ou Cartesian Speed Check torna mais seguras as configurações e as operações baseadas nos processos, como a rebarbação, a soldadura por arco e a selagem.

Segurança para estações de alimentação manual

A função Joint Position Check ou Cartesian Position Check (categoria de segurança 3) do DCS/posição do Pld poupa espaço precioso ao nível do chão e, para as zonas de segurança mais pequenas, garante a segurança do operador numa área de funcionamento 3D definida.

Vantagens da FANUC DCS

  • não é necessário hardware adicional
  • zonas de segurança mais pequenas (50 cm)
  • definição de zona de segurança muito simples
  • fácil mapeamento de conjuntos de movimentos
  • dois circuitos de comutação separados para dupla segurança