O robô colaborativo CRX-25iA, com uma capacidade de carga de 25 kg e um alcance de 1889 mm, permite a utilização de uma garra mais pesada e a manipulação de várias peças. É a solução perfeita para fabricantes com pouca ou nenhuma experiência em robótica, pois a série CRX oferece uma interface de programação FANUC com uma funcionalidade simples, de arrastar e largar, num tablet. A facilidade de programação conjugada com a tecnologia de renome mundial da FANUC, a fiabilidade comprovada e a deteção de contacto sensível permitem ao CRX-25iA trabalhar de forma segura ao lado de pessoas numa ampla variedade de ambientes industriais e de produção.
O CRX-25iA possui uma classificação IP67 que oferece proteção contra pó e entrada de líquidos em ambientes industriais exigentes, e cumpre completamente as normas de segurança ISO 10218-1. O CRX-25iA foi concebido para permitir uma integração perfeita em diversas aplicações, tais como a carga e descarga de máquinas, a manipulação de material, paletização ou embalamento.