A colaboração é fundamental
Olá, sou pequeno, flexível e posso trabalhar mesmo ao seu lado. Realizo tarefas manuais leves (até 7 kg), mas aborrecidas e repetitivas, que incluem diferentes tipos de manuseamento de materiais e cuja realização, de outra forma, demoraria muitíssimo tempo. Dependendo das suas necessidades, posso ser programado para executar fluxos de produção completos que requeiram níveis de qualidade uniformes e fiáveis. Estas tarefas podem ser tão diferentes quanto a montagem de pequenas peças e tarefas altamente repetitivas, como a recolha de itens de um local e posicionamento noutro. O meu longo alcance de 911 mm faz de mim o candidato ideal para aplicações de paletização e carregamento de máquinas.
Não preciso de estar numa área isolada, uma vez que tenho integrada uma tecnologia de sensores comprovada que me faz parar automaticamente após uma colisão com um objeto fixo ou uma pessoa. Tal não só poupa espaço como também reduz os custos de produção. Sou compatível com acessórios FANUC existentes, como o iRVision.
ROBÔ DE EIXOS
6
|
ALCANCE
911 mm
|
CAPACIDADE DE CARGA
7 kg
|
Transferir especificações técnicas
Transferir o folheto