M-20iD/25 Food grade



Offering high performance in a small footprint, the FANUC M-20iD/25 food grade robot is designed for users in the food industry that need high-speed and high-payload robots. It features food grade oil on all axes, stainless-steel wrist flange, motor covers, corrosion-resistant fasteners, white epoxy paint, and protection against severe dust and liquid combined with higher axis speeds and motion performance.

AXIS ROBOT

6

REACH

1831mm

LOAD CAPACITY

25kg


Download Datasheet

Controlador R-30iB Plus para robôs FANUC

  • aspeto mais flexível

  • interface de utilizador melhorada com o novo iHMI

  • guias de configuração para programação

  • memória aumentada (DRAM 1GB, A PARTIR DE 256 MB) para uma produtividade aumentada

Saber mais sobre o controlador do robô

Possibilidades Infinitas

Tire ainda mais partido do seu robô industrial com os acessórios FANUC personalizados e opções de software, tais como o software SpotTool, iRVision ou Dual Check Safety (DCS). Torne o seu robô mais inteligente e capaz de melhorar a sua própria produtividade usando o Controlo de Vibração de Autoaprendizagem exclusivo.

Inteligência

Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC

Conveniência

Maior conveniência com o iPendant touch

Interface

Conheça uma nova geração de tecnologia avançada com o controlador FANUC R-30iB Plus

Movimento

Descubra a nossa gama dedicada de soluções para um movimento melhorado

Segurança

Funções de segurança inteligentes poupam espaço e dinheiro