M-20iB/25C

Rápida, limpa e totalmente revestida

A FANUC M-20iB/25C vem com uma pintura branca especial que indica a sua resistência contra agentes de limpeza e a sua capacidade de operações de lavagem diárias em ambientes limpos como, por exemplo, áreas de alimentação e indústrias eletrónica, farmacêutica, ótica ou médica. Este modelo, com base na série M-20iB, foi construído com a intenção de cumprir com os requisitos padrão (padrão IP67) de ambientes exigentes, sem comprometer, no entanto, a repetibilidade e a velocidade do robô. Com um design elegante e totalmente revestido, o robô de limpeza atinge elevados níveis de flexibilidade, adicionando versatilidade à sua capacidade de realizar aplicações dentro de células compactas. Este Robô de Limpeza pode atingir a Classe de Limpeza ISO 5.


EIXOS DO ROBÔ

6

ALCANCE

1853 mm

CARGA

25 kg


DESCARREGAR FOLHA DE DADOS

Fraunhofer TESTED DEVICE®

O M-20iB/25C recebeu o certificado de TESTED DEVICE da Fraunhofer. É um certificado reconhecido internacionalmente para produtos que foram qualificados objetivamente com base em padrões reconhecidos como adequados para aplicações em salas limpas.

Pontos fortes

Controlador R-30iB Plus para robôs FANUC

  • aspeto mais flexível

  • interface de utilizador melhorada com o novo iHMI

  • guias de configuração para programação

  • memória aumentada (DRAM 1GB, A PARTIR DE 256 MB) para uma produtividade aumentada

Saber mais sobre o controlador do robô

Possibilidades infinitas

Rentabilize ainda mais o seu robô industrial com acessórios FANUC personalizados e opções de software, como o iRPickTool ou o software de segurança DCS. Crie um robô mais inteligente e com capacidade para aumento automático da produtividade através do exclusivo Controlo de vibração de autoaprendizagem.

Comodidade

Maior comodidade com o iPendant Touch

Inteligência

Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC

Interface

Saiba mais sobre a nova geração de tecnologia avançada com o controlador FANUC R-30iB

Movimento

Descubra a nossa gama de soluções dedicadas para otimização do movimento

Segurança

Funções de segurança inteligentes que lhe permitem poupar espaço e dinheiro