The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Com a confiança dos líderes da indústria dos conectores, fabrico automóvel, produção eletrónica, fornecimento de equipamento médico e fabrico de bens de consumo, esta máquina define o padrão de precisão e desempenho. Com as suas capacidades avançadas de moldagem de multicomponentes 2K, é a melhor escolha para aplicações polivalentes, ganhando a sua reputação como a opção mais popular entre os fabricantes mais exigentes.
Tonelagem
1500 kN | 150 tonf
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
560x510 mm
Diâmetro do parafuso (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilidade melhorada

A série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferece maior velocidade e pressão, mais opções de rosca e controlo servo-core de quatro eixos.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo de energia mais baixo

A tecnologia servo FANUC e a recuperação de energia reduzem o consumo do FANUC ROBOSHOT em 50–70% vs hidráulica e 10–15% vs concorrentes. Baixa manutenção, alta disponibilidade, baixo TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão

A FANUC ROBOSHOT utiliza servo-drives FANUC CNC para um controlo preciso, oferecendo a aceleração mais rápida e assegurando uma precisão, fiabilidade, movimento, posição e controlo de pressão de topo.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidade CNC de nível mundial

Com 65 anos de desenvolvimento, FANUC ROBOSHOT oferece o CNC mais fiável do mundo. Intuitivo, com interfaces padrão, garante rapidez e qualidade constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Custo de propriedade mais baixo

FANUC ROBOSHOT reduz custos com baixa manutenção, alta disponibilidade, menos componentes e desgaste mínimo. Diga adeus às preocupações com custos.
Test Description

Suporte vitalício da máquina

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidade e longevidade

A FANUC oferece funções de manutenção preventiva para prolongar a vida útil, reduzir custos, maximizar a disponibilidade e melhorar a segurança.

Características técnicas

Unidade de fixação
Mecanismo de fixação
5 Point double toggle
Tonelagem
1500 kN | 150 tonf
Tonelagem (aumentada)
1800 kN | 180 tonf
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única
575-275 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única (aumentada)
675-275 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa dupla
500-200 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa dupla (aumentada)
600-200 mm
Curso de fixação
440 mm
Diâmetro do anel de localização
160 mm
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
560x510 mm
Tamanho da placa, H×V
800x750 mm
Tamanho mínimo do molde, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Móvel-Fixo
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Móvel-Fixo
Curso do ejetor
150 mm
Força máxima do ejetor
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unidade de injeção
Diâmetro do parafuso (mm)
32
36
40
44
48
52
Curso de injeção (mm)
150
150
150
176
176
208
Volume máximo de injeção (cm³)
121
153
188
268
318
442
Força de contacto do bocal
30 kN | 3.0 tonf
Força de contacto do bocal (aumentada)
50 kN | 5.0 tonf
Parafuso e cilindro
Número de zonas de aquecimento
3
3
3
3
3
3
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potência total do aquecedor (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Taxa máxima de injeção (cm³)
160
203
251
304
361
424
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
6.8 | ≈ 7.05 t
Max. Injection Speed (mm/s)
270 (high duty)
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Taxa máxima de injeção (cm³)
217
274
339
410
488
573
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
380
345
320
280
-
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
6.95 | ≈ 7.2 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Taxa máxima de injeção (cm³)
281
356
439
532
633
743
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
380
345
-
-
-
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
6.95 | ≈ 7.2 t

Download para obter mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a nossa gama de produtos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Injeção rápida e precisa. Descubra a nossa série ROBOSHOT agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

As máquinas FANUC ROBOSHOT mantêm as coisas simples para a SIMON

Peças de plástico de elevado volume; paredes finas; zero defeitos; prazos de entrega curtos no sector automóvel; requisitos exigentes de eficiência energética. Um número crescente de fabricantes está a combater estes desafios comuns, investindo em máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT de alto desempenho e totalmente eléctricas da FANUC. Entre eles encontra-se a SIMON Plastics.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
Tesy

TESY no caminho da eficiência com ROBOSHOT

Alta eficiência de produção, baixos custos de energia e emissões de ruído, juntamente com um excelente serviço e suporte técnico, é o que os clientes podem esperar da máquina de moldagem por injeção totalmente eléctrica ROBOSHOT da FANUC.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

A oficina de moldagem por injeção molda o seu futuro com a FANUC

Existem inúmeras máquinas de moldagem por injeção de plástico disponíveis no mercado, mas a maioria dos fabricantes modernos procura um conjunto central de atributos-chave baseados na flexibilidade, eficiência energética e desempenho. Como resultado, a máquina FANUC ROBOSHOT, com o seu potencial para mudanças rápidas de ferramentas e baixo consumo de energia totalmente eléctrica, é uma escolha comprovada para qualquer fabricante de produtos de plástico que pretenda tornar-se mais competitivo e ganhar quota de mercado. Entre os que podem dar o seu testemunho encontra-se a Viskiplast, sediada na Hungria.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados e moldagem sustentável graças à FANUC

Na indústria de embalagens alimentares, a produção tem de ser rápida, fiável e limpa. Não é de admirar que a Poloplast tenha escolhido as máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT da FANUC. Para além das melhorias imediatas de eficiência e na poupança de energia, as funcionalidades avançadas de software das máquinas permitem à empresa monitorizar e aumentar ainda mais a produtividade, ao mesmo tempo que expande a sua gama de produtos biodegradáveis.