The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.

R-2000𝑖C/210WE Lavagem

O R-2000𝑖C/210WE é um robô de 6 eixos potente e robusto, concebido para funcionar em ambientes difíceis. Com proteção IP67 de série, é resistente a condições de humidade, pó ou sujidade, o que o torna ideal para tarefas exigentes. O seu design totalmente lavável, com proteção especial anti-corrosão no redutor e na superfície exterior, garante uma durabilidade a longo prazo. Com capacidade para levantar 210 kg, este modelo é perfeito para indústrias que exigem elevada fiabilidade e desempenho em condições difíceis.
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
2450 mm
eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Elevado desempenho

Transporte peças de trabalho ou ferramentas de limpeza com cargas úteis até 210 kg com um dos robôs mais fortes para ambientes de lavagem.
Pictogram for

100 % à prova de água

Satisfaça os requisitos dos ambientes de lavagem com este potente robô de lavagem que apresenta um design completamente selado com classificação IP67.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Extremamente robusto

Beneficiam de uma proteção especial anti-corrosão aplicada ao redutor e à superfície exterior. Resistir sem esforço às pressões elevadas e às forças imprevisíveis do processo de lavagem.
FANUC Servo Learning Oscillation function increases production quality.

Resistente à humidade e aos detergentes

Utilize com confiança uma diversidade de detergentes e desinfectantes e os seus detergentes individuais podem até ser testados quanto à compatibilidade, se necessário.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Risco minimizado de interferência

Reduzir o risco de interferências e beneficiar do facto de todos os serviços internos, tais como cabos, tubos de ar, etc., estarem alojados em segurança numa mangueira robusta e flexível e serem também purgados com ar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
2450 mm
eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Série R-2000

O líder da indústria para quase todas as aplicações que requerem robôs de carga útil pesada. Explore a nossa série R-2000 agora!

Inspire-se