The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.

DR-3𝑖B/6 INOXIDÁVEL

O DR-3𝑖B/6 STAINLESS é o primeiro robô Delta em aço inoxidável da FANUC, desenhado para ajudar os clientes a maximizar a eficiência em aplicações de picking e embalamento, especificamente de produtos alimentares, farmacêuticos e cosméticos. O robô tem a classificação IP69K, apresentando um corpo em aço inoxidável, totalmente fechado, que é resistente a produtos químicos e às altas pressões/temperaturas exigidas em ambientes de lavagem rigorosos típicos das indústrias alimentar, cosmética e farmacêutica.
Capacidade de carga do robô
6 kg
Alcance do robô
1200 mm
eixos
4
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Maximizar o rendimento

Manipule cargas úteis de até 6 kg a altas velocidades combinadas com um alcance de 1200 mm e um potente design de quatro eixos.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Normas de higiene de alto nível

A superfície em aço inoxidável assegura uma excelente resistência à corrosão. As superfícies lisas e as juntas de borracha fluorada evitam a acumulação de sujidade e bactérias.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista em aplicações alimentares

Evite o risco de contaminação com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1 e beneficie de um desempenho de topo e de conformidade com a higiene em ambientes exigentes com proteção IP69K
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Dois acabamentos de superfície diferentes

Este modelo está disponível com dois acabamentos de superfície diferentes. Pode optar por um acabamento standard em aço inoxidável ou um acabamento espelhado adequado à indústria alimentar americana, ambos fáceis de limpar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
6 kg
Alcance do robô
1200 mm
eixos
4
Proteção
corpo padrão/opcional
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Posição de montagem
montagem no teto
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Série DR-3

Descubra a série DR-3, única e ultra-compacta, e entre numa nova dimensão na manipulação de peças pequenas a alta velocidade.

Inspire-se