Targi EMO Hannover to jedyne wydarzenie na świecie, które prezentuje najnowsze technologie dla wszystkich obsza-rów produkcji. 


Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji targów EMO w Hanowerze będzie prezentacja platformy FIELD (FANUC Intelligent Edge Link i Drive System), otwierającej zupełnie nowe możliwości w obszarze analizy danych oraz tworzenia aplikacji umożliwiających rozpowszechnienie uczenia maszynowego w produkcji przemysłowej. Podczas tegorocznej imprezy firma FANUC po raz pierwszy zaprezentuje bogaty wachlarz rozwiązań technologicznych, goto-wych do działania w środowisku Przemysłowego Internetu Rzeczy, stworzonych z myślą o potrzebach wszystkich obszarów współczesnej produkcji przemysłowej. Platforma FIELD jest gotowa do współpracy ze wszystkimi maszy-nami pracującymi w łańcuchach produkcji, dlatego też zapewnia możliwość włączenia produktów technologicznych takich jak kontrolery, czujniki czy roboty przemysłowe innych firm. FANUC zaprezentuje nowoczesne interfejsy, w które wyposaża swoje produkty - obrabiarki ROBODRILL i ROBOCUT, lasery i roboty przemysłowe, charakteryzujące się bardzo wysokim poziomem niezawodności, a które w ramach platformy FIELD będą współpracowały z produktami innych firm. Podczas tegorocznej wystawy FANUC, ponad 150 maszyn tworzących żywą sieć produkcyjną dowiedzie, jak imponujące możliwości kryją się w platformie FIELD, wraz z prezentacją bieżących danych na centralnym monito-rze.

Inteligentna produkcja i uczenie maszynowe w robotach i obrabiarkach


Sztuczna inteligencja odgrywa coraz bardziej istotną rolę w rozwoju współczesnego świata, a w produkcji przemysło-wej rolę szczególną. Dlatego FANUC na tegoroczne targi EMO zaplanował prezentację robota współpracującego CR-7iA, który zademonstruje możliwości inspekcji wad powierzchni metodą uczenia maszynowego. W ramach demo robot będzie prezentował przed kamerą detal, obracając go w różnych kierunkach, tak by obrazy mogły być dokładnie przea-nalizowane, a na podstawie uzyskanych wyników podejmowane decyzje.

Diagnostyka prewencyjna i międzynarodowy zasięg platformy FIELD i ZDT

Oprogramowanie MT-Link i zostało stworzone z myślą o obrabiarkach ze sterownikami CNC marki FANUC. Dzięki technologii FIELD MT-Link i zbiera dane z maszyn i na bieżąco monitoruje i analizuje ich kluczowe funkcje i przebieg realizowanych procesów. W sytuacji zaistnienia nieprawidłowości system natychmiast alarmuje osoby zarządzające produkcją o zaistniałym problemie, tak by miały one szansę szybko podjąć działania zapobiegawcze. Technologia Zero Down Time (ZDT), stworzona z myślą o ograniczeniu nieplanowanych przestojów produkcji, jest już szeroko stosowana na całym świecie. Użytkownicy robotów przemysłowych korzystający z ZDT firmy FANUC zyskali narzędzie, które pozwala prowadzić produkcję bez ryzyka nieprzewidzianych i kosztownych przerw w procesach wytwarzania. Naj-większa sieć ZDT, obejmująca ponad 10 tys. robotów w 27 krajach, istnieje w sektorze produkcji samochodów. Dzięki temu producenci aut mogą bez żadnych przeszkód realizować coraz bardziej ambitne plany produkcyjne.

Łatwa obsługa i potężne wsparcie technologii

Nacisk jaki firma FANUC kładzie na nieustanny rozwój technologii CNC, od zawsze obejmuje dwa nurty: zapewnienie łatwej obsługi oraz zagwarantowanie wysokowydajnej technologii. Nowy interfejs iHMI marki FANUC, wyposażony w funkcje dotykowe, jest kamieniem milowym jeśli chodzi o łatwość i komfort obsługi. Użytkownicy obsługują go intui-cyjnie, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości mają możliwość sięgnięcia do łatwo dostępnych podręczników użyt-kownika, za pomocą jednego przycisku pomocy. Nowe narzędzie uruchamiania, zastosowane w panelu, zapobiega błędnym ustawieniom. Algorytmy optymalizują ustawienia serwowzmacniacza na żądanie użytkownika, również za pomocą odpowiedniego klawisza. Innowacyjna technologia FANUC oferuje użytkownikom również możliwość korzy-stania ze specjalnych funkcji Fine Surface Technology, dedykowanych do uzyskania jak najlepszych rezultatów w za-kresie jakości wykończenia powierzchni frezowanych detali. Dodatkowo nowa funkcja Smooth Tolerance Control + poprawia wygładzanie ścieżek narzędzia i prowadzi do uzyskania jeszcze gładszych powierzchni.

Uniwersalna maszyna do obróbki elektroerozyjnej


W czasie nadchodzących targów EMO odbędzie się również premierowy pokaz nowego modelu elektrodrążarki druto-wej FANUC ROBOCUT α-C800iB. Obrabiarka idealnie nadaje się do obróbki przedmiotów o wymiarach 1250 mm (x) x 975 mm (Y) x 500 mm (Z) i masie nieprzekraczającej 3000 kg. Obrabiarki FANUC ROBOCUT α-CiB współpracują z serią sterowań CNC 31i-WB z ekranem dotykowym i nowym interfejsem iHMI. "W" w nazwie sterowania wskazuje, że jest to produkt dedykowany do kontroli ruchu w elektrodrążarkach drutowych (EDM). Prezentacji nowego modelu ROBOCUT towarzyszyć będzie pokaz możliwości oprogramowania ROBOCUT-Linki, które oferuje zupełnie nowy, przyjazny dla użytkownika interfejs. Za pomocą tego oprogramowania operator może kontrolować stan maszyny w czasie rzeczywi-stym. Pakiet "Szybki start", w skrócie QSP, ułatwia integrację obrabiarki z robotem odpowiedzialnym za załadunek i rozładunek maszyny.

Elastyczne wiercenie, frezowanie i gwintowanie


Ponad 200 000 obrabiarek wdrożonych w światowym przemyśle. Ten wynik sprzedażowy obrabiarek ROBODRILL odzwierciedla sukces firmy FANUC. W Hanowerze koncern zaprezentuje różne wersje obrabiarek serii α-DiB. Odwie-dzający targi będą mogli przekonać się, że obrabiarki FANUC zostały zoptymalizowane pod wieloma względami. Nowe modele oferują jeszcze większą przestrzeń roboczą, jeszcze większą niezawodność i dostępność. Wszystkie modele zostały wyposażone w nowy panel sterowania z interfejsem iHMI. Opcja software'owa "ROBODRILL-Linki" w sposób ciągły monitoruje stan obrabiarki i rejestruje dane dotyczące cyklu roboczego. Konstruktorzy FANUC są przekonani, że możliwość bieżącego monitorowania maszyn przez użytkowników pozwoli ograniczyć do minimum nieprzewidziane przestoje.

Nowe narzędzie dla produkcji z dokładnością na poziomie nanometra

FANUC ROBONANO α-NMiA na nowo definiuje poziom dokładności. Nanometr to jedna milionowa milimetra. A FA-NUC ROBONANO frezuje z dokładnością do 200nm. Napędy maszyny mogą ustawić precyzję na poziomie 0,1 nm. Świa-tło widzialne ma długość fali od 380 nm (fiolet) do 780 nm (czerwień). Dlatego FANUC ROBONANO jest używany do wytwarzania innowacyjnych elementów optycznych, przykładowo - może wyprodukować soczewkę optyczną o śred-nicy 3 mm, z dokładnością PV 52 nm (0,052 μm = 0,000052 mm) oraz chropowatością powierzchni 1,3 nm. Obrabiarkę można zastosować także w procesach frezowania, toczenia lub znakowania przedmiotów o długości do 280 mm. Warto wspomnieć, że obrabiarki FANUC ROBONANO odgrywają znaczącą rolę w rozwoju technologii medycznych oraz pro-cesach produkcji soczewek dla kamer stosowanych w smartfonach.

Od najmniejszego do najsilniejszego robota na świecie

Liczne roboty przemysłowe, w tym roboty współpracujące najnowszej generacji, z pewnością będą szczególnie ciekawą częścią ekspozycji firmy FANUC w Hanowerze. Seria "zielonych robotów" obejmująca modele o udźwigu od 4 kg do 35 kg zostanie zaprezentowana w ciekawych, a zarazem praktycznych aplikacjach przemysłowych. W ramach jednej z nich robot CR-7iA/ L, zamontowany na mobilnym pojeździe (AGV), będzie odpowiedzialny za załadunek i rozładunek obra-biarki ROBODRILL. W aplikacji tej będzie można zobaczyć działanie funkcji Hand Guidance Function, która umożliwia operatorom ręczne prowadzenie i programowanie współpracującego robota. Jest to bardzo wygodna opcja wyznaczania trajektorii ruchu robota i elastycznego wprowadzania zmian odpowiednio do bieżących potrzeb, w trakcie pracy. Pokaz jednego z największych, a jednocześnie niewyobrażalnie precyzyjnych robotów FANUC - M-2000iA/1700L - po raz kolejny podkreśli zasłużone miano lidera, jakim od lat cieszy się FANUC w branży automatyzacji przemysłu.