W czasie najbliższych tragów EMO, rozpoczynających się już 18 września br. w Hanowerze, FANUC zaprezentuje swój najnowszy produkt przeznaczony do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach przemysłowych związanych z wymo-giem częstego mycia. Nowy robot R-2000iC/210WE poszerza tym samym zakres możliwości serii
R-2000iC i odpowiada na potrzeby zgłaszane przez klientów z branży automotive oraz ich dostawców, miedzy innymi z obszaru Tier 1, a także z innych branż, w których istnieje konieczność realizowania procesów produkcji w środowisku myjni.
Odporny, silny i wodoodporny - tak w kilku słowach można opisać nowego robota R-2000iC/210WE.
Z udźwigiem wynoszącym 210 kg może on z łatwością wytrzymać obciążenia wysokociśnieniowe
i nieprzewidywalne siły występujące w procesie mycia, nawet w długich okresach czasu.
Cała konstrukcja robota jest objęta specjalną ochroną przed korozją, dlatego robot jest w pełni odporny na wilgoć
i detergenty, a dzięki temu optymalnie dostosowany do ekstremalnie trudnych warunków użytkowania. Elementy wewnętrzne robota jak silniki czy złącza są dodatkowo zabezpieczone pokrywami, które uszczelniają maszynę
w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony IP67. Okablowanie robota również posiada dedykowane zabezpiecze-nie przed wilgocią w postaci elastycznego, przemysłowego węża, w którym są ukryte wszystkie przewody. Wszystkie przekładnie są zabezpieczone warstwą oleju i zaprojektowane tak, by były w pełni odporne na wysokie temperatury i naprężenia mechaniczne.
Nowy robot FANUC R-2000iC/210WE zostanie zaprezentowany w towarzystwie robota LR Mate 200iD/7WP,
w rzeczywistych warunkach realizując proces mycia w zamkniętej celi produkcyjnej. Oba roboty zaprezentują proces czyszczenia silnika - R-2000iC/210WE będzie przenosił blok silnika na zamontowaną na stoisku wysokociśnieniową dyszę do mycia, a LR Mate 200iD / 7WP niezależnie obsługujący dysze wodne, wykona niskociśnieniowe czyszczenie na drugiej, mniejszej części silnika.