Robot FANUC wspiera bezkontaktowe testy na koronawirusa

Innowacyjny prototyp firmy BoKa Automatisierung znacznie zmniejsza ryzyko infekcji człowieka

Bawarska firma BoKa Automatisierung zaprojektowała nowe, bezkontaktowe rozwiązanie do walki z pandemią koronawirusa. Prototypowa maszyna korzysta z kamery wideo i robota FANUC do pobierania i sortowania próbek do testów. Co najważniejsze, operacja ta nie wymaga bezpośredniego zaangażowana człowieka.

Po wdrożeniu ten innowacyjny system pozwoli nie tylko znacznie zredukować ryzyko infekcji podczas przeprowadzania testów. Odciąży on również personel medyczny, który jest również potrzebny w szpitalach, przychodniach i domach opieki.  

Wykorzystanie systemu „drive through" w medycynie

W pełni zautomatyzowane testy działają na zasadzie "drive through", znanej chociażby z popularnych restauracji typu fast-food. Polega to na tym, że osoba z podejrzeniem infekcji podjeżdża samochodem lub podchodzi do stacji testowej. Instrukcja w formie filmu wideo prowadzi ją krok po kroku przez cały proces. Pierwszy etap polega na dezynfekcji rąk i zeskanowaniu dokumentu tożsamości. System daje również możliwość wcześniejszej rejestracji i zalogowania za pomocą otrzymanego kodu.

Po zalogowaniu dane osobowe są przypisywane do testowej fiolki, która jest opatrzona kodem kreskowym. Robot FANUC skanuje kod kreskowy, a następnie podaje wybraną próbkę osobie, która przeprowadza test niezależnie, zgodnie z wyświetlanymi na filmie instrukcjami. W ostatnim etapie robot odbiera próbkę i umieszcza ją w wybranej wcześniej fiolce, gdzie czeka ona na transport do laboratorium.

 

"By upewnić się, że każda próbka nadaje się do badania, proces ich pobierania może być monitorowany przez odpowiednio przeszkoloną osobę za pośrednictwem kamery wideo" wyjaśnia Severin Bobon, współwłaściciel BoKa Automatisierung.

Robot FANUC wsparciem dla personelu medycznego

Ponieważ większość najważniejszych kroków wykonuje robot, nadzorująca osoba może jednocześnie sprawować pieczę nad kilkoma stacjami testowymi. To istotnie zmniejsza obciążenie personelu i zaplecza technicznego dedykowanych ośrodków przeprowadzających i badających testy.

Jedną z kluczowych zalet zautomatyzowanego systemu jest to, że testy przeprowadzane są bardzo szybko. "W zależności od długości filmu instruktażowego, przeprowadzenie testu to kwestia od czterech do sześciu minut" mówi Bobon. Jako, iż stacja testowa zaprojektowana jest do użytku przez dwie osoby jednocześnie, około 500 próbek może zostać pobranych w ciągu tylko jednej doby!

"Roboty FANUC są z powodzeniem stosowane w tych sektorach przemysłu, które stwarzają zagrożenie dla ludzi, lub charakteryzują się dużą powtarzalnością wykonywanych operacji", mówi Ralf Winkelmann, Dyrektor Zarządzający FANUC Deutschland GmbH. "Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby nasz robot mógł przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności przeprowadzania testów na koronawirusa, służąc nam wszystkim w tym wymagającym czasie".

Bezpieczne i ergonomiczne rozwiązanie

6-osiowy robot FANUC LR Mate 200iD/7L, o zasięgu 911mm, operuje w zamkniętej celi. Dla zaoszczędzenia przestrzeni jednostka sterująca (tzw. kontroler) została umieszczona pod stołem, na którym pracuje robot. Jest on podwieszony do górnej pokrywy celi, dzięki czemu miejsce na stole zajmują jedynie tacki, fiolki i próbki, którymi robot operuje. Takie umiejscowienie robota pozwala mu pracować z obu stron stołu i obsługiwać dwa niezależne stanowiska testowe.

Jeśli prototyp zaprojektowany przez BoKa Automatisierung sprawdzi się i zostanie zaakceptowany przez Środowisko Medyczne, bezkontaktowe, szybkie testy na koronawirusa mogą niebawem wejść do powszechnego użytku. Od tygodni personel medyczny jest mocno zaangażowany w przeprowadzanie ogromnych ilości testów. W wielu placówkach to właśnie testy są tzw. „wąskim gardłem" procesu diagnostyki i leczenia, a obawy rosną, w obliczu pojawiających się opinii o kolejnej, jesiennej fali zachorowań.