Cykl imprez organizowanych pod wspólnym hasłem „Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce” z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dla wielu producentów z branży metalowej, którzy dziś decydu-ją się na zastąpienie tradycyjnych systemów produkcyjnych, opartych na pracy fizycznej, systemami zauto-matyzowanymi kieleckie targi są jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Podłącz i obrabiaj
To główne przesłanie wystawy przygotowanej przez inżynierów firmy FANUC Polska z myślą o targach ob-róbki metali. Odwiedzający stoisko będą mieli możliwość przyjrzenia się trzem aplikacjom podkreślającym zalety obrabiarek FANUC ROBODRILL, słynących z ponadprzeciętnej szybkości, precyzji oraz niezwykłej żywotności. Pierwszą prezentowaną aplikację stanowić będzie centrum obróbcze FANUC ROBODRILL z w pełni zautomatyzowanym systemem załadunku, dzięki zastosowaniu robota LR Mate 200iD, o zasięgu 717 mm i udźwigu 7 kg. Druga aplikacja prezentująca centrum obróbcze ROBODRILL w duecie z robotem M710iA/70 udowodni, że aplikacje zintegrowane są w stanie wynieść produkcję na zupełnie nowe poziomy szybkości, wydajności i zapewnić szereg korzyści ekonomicznych. Z kolei trzecia aplikacja pokazowa FANUC ROBODRILL, prezentowana pod hasłem „High Power Cutting”, przedstawi szerokie możliwości frezowania, wiercenia i gwintowania w materiale C45, przy użyciu wrzeciona High Torque oraz oprawki BT30 i BBT30, przekonując odwiedzających, że taki system produkcyjny dzięki niespotykanej uniwersalności oraz wysokim parametrom obróbki wyróżnia się na tle innych obecnie dostępnych na rynku rozwiązań.
Obróbka elektroerozyjna dla najbardziej wymagających detali
Zaprezentujemy również innowacyjną, elektroerozyjną wycinarkę drutową FANUC ROBOCUT α -C400iB ze sterownikiem FANUC 31i-W model B, zintegrowaną z robotem LR Mate 200iD, w procesie obróbki narzędzi diamentowych. Odwiedzający wystawę będą mogli przekonać się, że ta maszyna jest rozwiązaniem wręcz idealnym do obróbki detali o skomplikowanych i złożonych kształtach np. stempli, wykrojników, matryc, trud-nych lub wręcz niemożliwych do uzyskania w wyniku obróbki skrawaniem.
www.targikielce.pl/pl/stom-tool.htm