Priorytetem firmy FANUC jest klient i jego potrzeby. Dlatego nieustannie wsłuchujemy się w głosy producentów i dostarczamy rozwiązania na miarę ich rzeczywistych potrzeb. W trudnych czasach pandemii chcemy aktywnie wpierać firmy produkcyjne w drodze do zwiększania jakości, wydajności i efektywności pracy. Wierząc, że jest to dobry czas, by zadbać o rozwój linii produkcyjnych, oddajemy w ręce naszych klientów wydłużoną czasowo i całkowicie bezpłatną wersję oprogramowania symulacyjnego CNC GUIDE i ROBOGUIDE.
Wszyscy użytkownicy, którzy zarejestrują się w systemie MyFANUC i już dziś pobiorą próbną wersję CNC GUIDE lub ROBOGUIDE będą mogli bezpłatnie korzystać z możliwości tych programów przez cały miesiąc. Po zakończeniu okresu próbnego można skorzystać z rabatu 25% przy zakupie regularnej wersji CNC GUIDE!
CNC GUIDE - Efektywny wzrost wydajności dzięki symulacji komputerowej
CNC GUIDE symuluje środowisko operatora CNC do programowania i obsługi maszyn. Z uwagi na to, że pakiet zawiera również FANUC MANUAL GUIDE i użytkownicy mogą za jego pomocą projektować rozwiązania na potrzeby zarówno prostych, jak i zaawansowanych procesów obróbki skrawaniem. To bardzo przydatne narzędzia programistyczne FANUC z powodzeniem wykorzystywane przez konstruktorów maszyn i producentów OEM w środowisku symulacyjnym. Użytkownicy mogą w jego ramach korzystać ze wspomaganego i interaktywnego programowania cykli obróbki (w tym toczenia, frezowania, wiercenia i cykli pomiarowych), łatwego programowania wytwarzania części i funkcji symulacji.
- Oprogramowanie CNC GUIDE jest doskonale przygotowane do współpracy z komputerami PC. Symulacja dokładnie emuluje CNC, co oznacza, że programy mogą być pisane, testowane i optymalizowane bezpośrednio na komputerze, bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu.
- CNC GUIDE to doskonałe narzędzie edukacyjne. Zarówno dla studentów, pracowników firm, jak i dla wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie tworzenia funkcjonalnych systemów produkcyjnych.
Twoje korzyści!
- Oferta kierowana do zarejestrowanych klientów na MyFANUC
- Wersja próbna jest bezpłatna przez miesiac od pobrania (przy rejestracji do 30 sierpnia 2020r.)
- Po zakończeniu okresu próbnego oprogramowanie można uaktualnić do regularnej licencji w promocyjnej cenie – rabat 25%
- Obejmuje sterowania CNC FANUC serii 30i-B, 0i-F, 0i-F Plus i więcej
- Oprogramowanie jest dostępne w 18 językach
Jesteś użytkownikiem MyFANUC? Zaloguj się i złóż wniosek.
Jeśli nie posiadasz konta na MyFANUC, zarejestruj się, aby pobrać oprogramowanie!
Chcesz dowiedzieć się więcej o CNC GUIDE? Odwiedź stronę produktu.
ROBOGUIDE – Inteligentna symulacja 3D, umożliwiająca optymalne wykorzystanie potencjału robota
FANUC ROBOGUIDE to oprogramowanie symulacyjne, które umożliwia tworzenie aplikacji zrobotyzowanych w trybie offline. Narzędzie symuluje zarówno ruch robota, jak i polecenia aplikacji, co oznacza, że zapewnia użytkownikowi możliwość swobodnego projektowania, testowania i modyfikowania stanowisk zrobotyzowanych w środowisku wirtualnym. Aby zaoszczędzić czas projektowania 3D, modele części można importować z komputera jako dane CAD. Rozbudowana biblioteka oprogramowania do symulacji robotów poszerza możliwości w zakresie doboru i modyfikowania części i ich wymiarów, ściśle do potrzeb projektowanych aplikacji.
Intuicyjny i niezwykle łatwy w obsłudze ROBOGUIDE wymaga bardzo niewielkiego, jeśli w ogóle, szkolenia. Jest również dostępny z dedykowanymi narzędziami dopasowanymi do indywidualnych potrzeb zróżnicowanych procesów produkcyjnych takich jak spawanie, lakierowanie, obróbka materiałowa i wielu innych.
Twoje korzyści!
- Oferta kierowana do zarejestrowanych klientów na MyFANUC
- Wersja próbna jest bezpłatna przez miesiac od pobrania (przy rejestracji do 30 sierpnia 2020r.)
- Po zakończeniu okresu próbnego oprogramowanie można uaktualnić do regularnej licencji
- Wersja próbna niczym nie różni się od wersji pełnej – w ramach oprogramowania stworzysz kompletny projekt celi zrobotyzowanej i przewidzisz czas cyklu
- Oprogramowanie jest dostępne w 18 językach
Jesteś użytkownikiem MyFANUC? Zaloguj się i złóż wniosek.
Jeśli nie posiadasz konta na MyFANUC, zarejestruj się, aby pobrać oprogramowanie!
Chcesz dowiedzieć się więcej o ROBOGUIDE? Odwiedź stronę produktu.