Skip to main content
Image of M-2000iA/900L from a right view on a white background.
The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/900L

Der Roboter M-2000𝑖A/900L setzt einen hohen Standard in der Schwerlastrobotik. Mit einem beeindruckenden vertikalen Hub und einer Traglast von 900 kg zeichnet sich diese Langarmvariante durch die Handhabung von Schwerlastanwendungen aus. Mit einer außergewöhnlichen Hubhöhe von 6200 mm und einer horizontalen Reichweite von 4683 mm bewältigt er mühelos die größten Werkstücke und zeigt dabei eine für seine Klasse herausragende Stärke und Reichweite. Sein Design und seine Fähigkeiten machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für anspruchsvolle industrielle Aufgaben.
Roboter Nutzlast
900 kg
Roboter Reichweite
4683 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Überlegene Produktivität

Steigern Sie die Produktion und eliminieren Sie gefährliche manuelle Arbeit mit enormen Traglasten und Reichweiten, die den Einsatz von Kränen, Hebern und Shuttles überflüssig machen.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Vorbereitet auf eine raue Umgebung

Dank der wasser- und staubgeschützten IP67-Motoren, die am Handgelenk und an der Schulter befestigt sind, eignet sich das Gerät ideal für raue Betriebsumgebungen.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Maximale Bewegungsfreiheit

Die ideale Wahl für Einsätze, bei denen maximale Bewegungsfreiheit gefragt ist, dank einer Reichweite von fast 4,7 Metern.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration

Vereinfachen Sie die Integration und reduzieren Sie die Kosten dank der integrierten Luft- und Elektroversorgung, die standardmäßig aus 8 Eingängen und 8 Ausgängen sowie einer Schnittstelle für Benutzersignalkabel besteht.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Hervorragende Zuverlässigkeit für reibungslosen Betrieb

Steigern Sie Ihre Produktivität und optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe dank der hohen Zuverlässigkeit, die auf jahrelangem Automatisierungs-Know-how beruht.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
900 kg
Roboter Reichweite
4683 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP56
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000-Serie

Der Roboter mit der höchsten Traglast auf dem Markt. Punkt. Entdecken Sie jetzt unsere M-2000-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren