The FANUC M-2000/1700F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/1700L

Mit einer Traglast von 1,7 Tonnen und einem vertikalen Hub von 6,2 Metern eignet sich der leistungsstarke Langarmroboter M-2000𝑖A/1700L hervorragend für die Handhabung großer, schwerer Objekte. Er kann mühelos eine ganze Karosserie heben und positionieren und bietet damit absolute Flexibilität. Dieser Roboter wurde entwickelt, um den Arbeitsablauf zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken und stellt somit einen Wendepunkt in der Schwerlastrobotik dar.
Roboter Nutzlast
1700 kg
Roboter Reichweite
4683 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Überlegene Produktivität

Steigern Sie die Produktion und eliminieren Sie gefährliche manuelle Arbeit mit enormen Traglasten und Reichweiten, die den Einsatz von Kränen, Hebern und Shuttles überflüssig machen.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Vorbereitet auf eine raue Umgebung

Dank der wasser- und staubgeschützten IP67-Motoren, die am Handgelenk und an der Schulter befestigt sind, eignet sich das Gerät ideal für raue Betriebsumgebungen.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Maximale Bewegungsfreiheit

Die ideale Wahl für Einsätze, bei denen maximale Bewegungsfreiheit gefragt ist, dank einer Reichweite von fast 4,7 Metern.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration

Vereinfachen Sie die Integration und reduzieren Sie die Kosten dank der integrierten Luft- und Elektroversorgung, die standardmäßig aus 8 Eingängen und 8 Ausgängen sowie einer Schnittstelle für Benutzersignalkabel besteht.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Hohe Flexibilität

Profitieren Sie von einem großen definierten Arbeitsbereich dank eines großen Arbeitsraums und der Flexibilität von sechs Achsen in Verbindung mit einer extrem hohen Genauigkeit.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Hervorragende Zuverlässigkeit für reibungslosen Betrieb

Steigern Sie Ihre Produktivität und optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe dank der hohen Zuverlässigkeit, die auf jahrelangem Automatisierungs-Know-how beruht.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
1700 kg
Roboter Reichweite
4683 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP56
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000-Serie

Der Roboter mit der höchsten Traglast auf dem Markt. Punkt. Entdecken Sie jetzt unsere M-2000-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren