The FANUC ARC Mate/25-18D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D

Der ARC Mate 120𝑖D ist ein Lichtbogenschweißroboter, der für seine Geschwindigkeit und Genauigkeit bekannt ist. Seine schlanke Gelenkkonstruktion macht ihn ideal zum Schweißen in engen Vorrichtungen, während seine hohen Achsgeschwindigkeiten und seine Steifigkeit eine außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit von ± 0,02 mm gewährleisten. Mit seinem großen Arbeitsbereich und der Möglichkeit, nahe an seine eigene Basis heranzukommen, bietet er maximale Flexibilität. Die ARC Mate 120𝑖D kombiniert die Zuverlässigkeit von FANUC mit überragender Bewegungsleistung und maximiert so die Produktivität und Rentabilität.
Roboter Nutzlast
25 kg
Roboter Reichweite
1831 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Einfache Programmierung

Einfache Programmierung und Installation dank eines vollständig integrierten Schweißschlauchpakets und eines Kabelmanagementsystems, das ein Verheddern verhindert.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Hohles Handgelenk für High-Density-Layouts

Profitieren Sie von der mühelosen Verlegung durch das große 57 mm hohle Handgelenk, das eine volle Beweglichkeit für zusätzliche Versorgungseinrichtungen wie Luftleitungen, Nahtverfolgungssensoren oder Vision-Kabel ermöglicht.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Geringeres Risiko von Interferenzen

Minimale Beeinträchtigung durch den schlanken, gebogenen Roboterarm, der sich ideal zum Schweißen in engen und schwer zugänglichen Räumen eignet.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Geschwindigkeit trifft auf Genauigkeit

Maximieren Sie Ihren Durchsatz und profitieren Sie von außergewöhnlich kurzen Zykluszeiten und einer hohen Wiederholgenauigkeit von ± 0,02 mm mit einem Antriebsstrang für hohe Achsgeschwindigkeiten.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideal für schmutzige Schweiß- oder Schneidanwendungen. Die Schutzart IP67 an den Achsen des Handgelenks schützt den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub, und die besonders glatten Oberflächen minimieren Spritzer.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
25 kg
Roboter Reichweite
1831 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate-Reihe

Speziell für das Schweißen mit Lichtbogen entwickelt. Entdecken Sie jetzt unsere ARC Mate-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren