Skip to main content
Image of CNC control 0i-LF Plus series.
FANUC's CNC for LASER cutting machine with high-speed LASER control

0𝑖-LF Plus

Erleben Sie ein Engagement für Präzision und Kontrolle, das speziell zur Steigerung Ihrer Produktivität beim Laserschneiden entwickelt wurde, ausschließlich für das 2D-Laserschneiden. Das Herzstück der FANUC 0𝑖-LF Plus sind robuste Leistungsmerkmale, die sich nahtlos in eine breite Palette von Laserschneidmaschinen integrieren lassen und einwandfreie Ergebnisse liefern. Ganz gleich, ob es sich um komplizierte Schneid-, Gravur- oder andere Laseranwendungen handelt, dieses System gewährleistet optimale Produktivität mit hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit und Präzision. Erleben Sie rationelles Laserschneiden mit 𝑖HMI-Visualisierung und bewährter FANUC Zuverlässigkeit. Bringen Sie Ihr 2D-Laserschneiden auf die nächste Stufe
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
9 / 7
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
4/3
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
2

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for 0i-LF Plus (CNC) in black. SVG format.

Hochgeschwindigkeits Lasersteuerung

Erleben Sie dieses Modell der CNC 0𝑖-Serie, die für ihre Hochgeschwindigkeits Lasersteuerung bekannt ist, die sich leicht mit der Steuerung der Achsen synchronisieren lässt.
Pictogram for Smarter productivity (IoT) in black. SVG format.

Optimale Spezifikationen für 2D-Laserschneidmaschinen

Mit bis zu 7 gesteuerten Achsen und 1 Oszillator ist die FANUC 0𝑖-LF Plus ideal für 2D-Laserschneidmaschinen geeignet.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Kosteneffektive Steuerungsfunktionen

Profitieren Sie von einer Vielzahl von Standard-Steuerungsfunktionen, wie z. B. der Gap-Control-Funktion für das Laserschneiden von Blechen und einfach zu bedienenden Parametereinstellungen für das Laserschneiden.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Anpassbare Funktionen

Der FANUC 0𝑖-LF Plus verfügt über integrierte Anpassungsoptionen wie FANUC PICTURE, C Language Executor und Macro Executor, die eine flexiblere Bildschirmgestaltung für Laserschneidmaschinen ermöglichen.
Pictogram for Product-Laser in black, svg format

𝑖HMI-Simulation für 2D-Laserschneidmaschinen

Dieses Modell für die 2D-Laserbearbeitung zeigt grafisch den Bearbeitungsweg und die Einstechposition des gewählten Programms an.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorbeugende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Für Anpassungen

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliothek

Verbessern Sie Ihre CNC-Operationen! Einfacher Anschluss an Ihre CNC-Maschine über Ethernet oder Glasfaser. Passen Sie Funktionen an, ändern Sie Makroprogramme und genießen Sie den intuitiven Zugriff auf fortschrittliche CNC-Werkzeuge.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Bildschirmanpassung - FANUC PICTURE

Nahtlose Personalisierung von Bedienerschnittstellen und HMI-Bildschirmen für komplexe Aufgaben. Unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten, verbesserte Schnittstellen, reibungsloser Betrieb und maßgeschneiderte Bedienfelder sorgen für ein optimales Benutzererlebnis.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer industriellen Abläufe mit unseren Tools. Vereinfachen Sie die Programmierung, passen Sie Systeme an und erzielen Sie effiziente und genaue Einstellungen für eine höhere Produktivität.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verstärken Sie die Automatisierung mit modernster Servotechnologie. Erleben Sie Präzision, nahtlose Integration und optimale Leistung. Langlebig, energieeffizient und mit maßgeschneidertem Support für
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Mit dem FANUC Servo Sizer können Sie ganz einfach Motoren und Verstärker auswählen. Geben Sie Ihre Spezifikationen und Betriebsbedingungen ein, um optimale Motor- und Verstärkerempfehlungen zu erhalten. Kostenlos und benutzerfreundlich.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Thermal Displacement Compensation

Erleben Sie unübertroffene Präzision und Effizienz in Industriemaschinen. Unsere Lösung minimiert die thermische Verlagerung und sorgt für gleichbleibende Genauigkeit, geringere Ausfallzeiten und höhere Produktivität.

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODEL F Plus Serie

Diese Serie wurde für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt und vereint Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit wie nie zuvor. Entdecken Sie jetzt unsere 0𝑖-MODEL F Plus Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Dener-Gruppe

FANUC Lösungen verhelfen Maschinenherstellern zu internationalem Erfolg

Die meisten Maschinenbauer wissen, dass die Gewinnung eines größeren Marktanteils die Entwicklung starker, auf Vertrauen basierender Lieferantenbeziehungen erfordert. Die in der Türkei ansässige Dener-Gruppe ist ein Beispiel dafür. Durch die Einführung von FANUC CNC-Systemen, Spindelmotoren, Servoverstärkern und Stromversorgungsmodulen hat sich das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur auf dem nationalen und internationalen Markt für Werkzeugmaschinen entwickelt.